Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
      • Sporkuglelejer
      • Vinkelkontaktkuglelejer
      • Spindellejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        B
        10 - 300
        anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
        HS
        10 - 130
        anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
        HC
        10 - 130
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        HCB
        10 - 160
        anstilte, par- eller sætvis, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        HCM
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        M
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, indsnævrede tolerancer
        VCM
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
        VCM70..-C
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
        VCM70..-E
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
        VCM719..-C
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
        VCM719..-E
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
         
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, læbetætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
         
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, læbetætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
         
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, læbetætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
         
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, læbetætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
        VCM70..-CDLR
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
        VCM70..-EDLR
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
        VCM719..-CDLR
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
        VCM719..-EDLR
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
        XC
        10 - 130
        anstillet, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, med Cronidurringe
      • Firepunktslejer
      • Sfæriske kuglelejer
      • Tyndringslejer
    • Rullelejer
    • Aksialkuglelejer
    • Aksialrullelejer
    • Kombinerede aksial/radiallejer
  • Friløbslejer
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
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer