Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
    • Rullelejer
      • Cylindriske rullelejer
      • Nålelejer
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        20 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 635-1
        25 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
        20 - 140
        hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        20 - 150
        hovedmål i henhold til DIN 635-1
        55 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
        50 - 90
        hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        • til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          20 - 110
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          20 - 240
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          240 - 360
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          35 - 220
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          220 - 280
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          630 - 1250
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          110 - 300
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          110 - 630
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          560 - 1000
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          90 - 280
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          90 - 560
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          530 - 800
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          80 - 240
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          80 - 500
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          600 - 1180
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          170 - 1180
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          670 - 1120
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          115 - 300
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          300 - 630
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          570 - 1000
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          105 - 440
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          440 - 560
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          460 - 1800
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          670 - 1320
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
    • Aksialkuglelejer
    • Aksialrullelejer
    • Kombinerede aksial/radiallejer
    • Drejekranse
    • Spænderingslejeenheder
      • Spænderingslejeenheder med stålejehus
      • Spænderingslejeenheder med flangelejehus
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
         
        FLCTE
        12 - 40
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning, kan ikke eftersmøres
        FLCTEY
        12 - 40
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, pinolskruer i inderringen, P-tætning, kan ikke eftersmøres
        GLCTE
        12 - 40
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
        LCJT
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, L-tætning, temperaturer fra -40°C til +180°C
        PCFT
        12 - 50
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
        PCJT
        12 - 60
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
        PCJT..-FA125
        25 - 60
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning , korrosionsbeskyttede
        PCJTY
        12 - 60
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
        RCJT
        17 - 75
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning
        RCJT..-FA125
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning , korrosionsbeskyttede
        RCJT..-FA164
        30 - 50
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning , temperaturer op til +250°C
        RCJTA
        20 - 40
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med klembøsning, R-tætning
        RCJTY
        12 - 75
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med 2 pinolskruer i inderringen, R-tætning
        RCJTZ
        20 - 60
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, R-tætning
        TCJT
        20 - 65
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, T-tætning
        RALT
        25
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, let serie, P-tætning
        RALT..-FA125
        20
        Tohuls flangelejehusenheder, stålplade, med excentrisk spændering, let serie, P-tætning, rustbeskyttet
        PCSLT
        20 - 30
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, P-tætning
        RAT
        12 - 40
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, P-tætning
        RATY
        12 - 40
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i tyndpladestål, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
        RCSMF
        12 - 30
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i tyndpladestål, gummidæmpering, med excentrisk spændering, P-tætning
        RCJTY..-TV-VA
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus af kunststof, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, i VA-udførelse, R-tætning
        PCJT..-TV-FA125
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus af kunststof, spænderingsleje med excentrisk spændering, med Corrotect-overfladebeskyttelse, P-tætning
        GLCTE..-TV-FA125
        20 - 40
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus af kunststof, spænderingsleje med excentrisk spændering, med Corrotect-overfladebeskyttelse, P-tætning
        SUBPFL
        20 - 50
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i den smalle inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        SUCPFL
        20 - 50
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i den brede inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        SUGPFL
        20 - 50
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        CUGPFL
        20 - 50
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
        SUBPCTL
        20 - 40
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i den smalle inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        SUGPCTL
        20 - 40
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        CUGPCTL
        20 - 40
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
        PCSTK
        30 - 40
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og P-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
        RCSKY..-VA
        40
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i inderring og RSR-tætning, lejeringe og rullelejer af rustfrit stål, kan eftersmøres
        RCSTKY..-VA
        40
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i inderring og RSR-tætning, lejeringe og rullelejer af rustfrit stål, kan eftersmøres
        PCFTR
        15 - 50
        spænderingslejeenheder med trehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
        RALTR
        20 - 25
        spænderingslejeenheder med trehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, let serie, P-tætninger, kan ikke eftersmøres
        RATR
        20 - 35
        spænderingslejeenheder med trehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, P-tætning
        RRTR
        25 - 35
        spænderingslejeenheder med trehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, R-tætning
        RATRY
        30 - 35
        spænderingslejeenheder med trehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
        GRA
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med tre- og firehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering og P-tætning
        GRRY..-VA
        20 - 30
        spænderingslejeenheder med tre- og firehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med pinolskruer i inderringen og R-tætning, korrosionsbeskyttede
        RA
        12 - 60
        spænderingslejeenheder med tre- og firehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering og P-tætning
        RAY
        12 - 60
        spænderingslejeenheder med tre- og firehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
        RRY..-VA
        12 - 30
        spænderingslejeenheder med tre- og firehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med pinolskruer i inderringen og R-tætning, korrosionsbeskyttede, kan ikke eftersmøres
        PCCJ
        25 - 40
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, toradet vinkelkontaktkugleleje, P-tætning
        PCF
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
        PCJ
        12 - 60
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
        PCJ..-FA125
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning , korrosionsbeskyttede
        PCJY
        12 - 60
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
        RCJ
        17 - 120
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning
        RCJ..-FA125
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning , korrosionsbeskyttede
        RCJ..-FA164
        25 - 120
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning , temperaturer op til +250°C
        RCJL
        30 - 70
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, frileje, medbringernot i inderringen, R-tætning, temperaturer fra -40°C til +180°C
        RCJO
        30 - 100
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, serie 63, R-tætning
        RCJY
        12 - 90
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med 2 pinolskruer i inderringen, R-tætning
        PME
        20 - 60
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, P-tætning
        PMEY
        20 - 60
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
        RFE
        25 - 60
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, R-tætning
        RME
        20 - 120
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, R-tætning
        RMEO
        30 - 100
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med centreringsreces, med excentrisk spændering, serie 63, R-tætning
        RMEY
        20 - 90
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med 2 pinolskruer i inderringen, R-tætning
        TCJ
        20 - 80
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, T-tætning
        TFE
        25 - 60
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, T-tætning
        TME
        20 - 80
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, T-tætning
        RCJY..-TV-VA
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus af kunststof, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, i VA-udførelse, R-tætning
        PCJ..-TV-FA125
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus af kunststof, spænderingsleje med excentrisk spændering, med Corrotect-overfladebeskyttelse, P-tætning
        SUBPF
        20 - 50
        Firehuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i den smalle inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        SUCPF
        20 - 50
        Firehuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i den brede inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        SUGPF
        20 - 50
        Firehuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        CUGPF
        20 - 50
        Firehuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
        PCSK
        30 - 40
        Firehuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og P-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
      • Strammeenheder med lejehus
    • Rulningslejer og tilbehør
  • Friløbslejer
  • Kædestrammehjul, remskiver
  • Løberuller
  • Glidelejer

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer