Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        30 - 120
        frileje, kan adskilles, med holder, med keramiske ruller
        30 - 200
        frileje, kan adskilles, med holder
        30 - 500
        frileje, toradet, kan adskilles, med holder
        100 - 500
        hovedmål iht. DIN 5412-4, frileje, toradet, kan adskilles, med holder, reduceret radialslør, indsnævrede tolerancer
        • til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          3 - 265
          i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030
          24 - 95
          toradede, i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030
          3/8 " - 3 "
          rullekrans i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
        • til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          2 - 60
          i henhold til DIN 618/ISO 3245
          8 - 50
          én gummitætning, i henhold til DIN 618
          8 - 50
          to gummitætninger, i henhold til DIN 618
          8 - 50
          fuldradede
          1/8 " - 3 1/2 "
          i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          1/4 " - 1 1/2 "
          enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          1/2 " - 1 1/2 "
          med to gummitætninger, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          5/16 " - 1 3/8 "
          svær serie i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          5/16 " - 1 1/4 "
          svær serie, enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          7/16 " - 1 1/4 "
          svær serie, med to gummitætninger, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
        • til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          3 - 45
          i henhold til DIN 618/ISO 3245
          14 - 25
          en gummitætning
          1/8 " - 2 3/4 "
          i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          1/4 " - 3/4 "
          enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          5/16 " - 1 3/8 "
          svær serie i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          5/16 " - 1 3/8 "
          enkeltvirkende med gummitætning, svær serie, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
        • til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          5 - 110
          let serie
          14 - 55
          Let serie, med forbedret stålholder
          30
          Let serie, med plastholder, to korte nåle pr. holderlomme
          20 - 75
          svær serie
          14 - 160
          dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
          120 - 415
          dimensionsrække 48, i henhold til DIN 617/ISO 1206
          16 - 35
          dimensionsrække 69
          40 - 110
          dimensionsrække 69, toradede
          14 - 58
          dimensionsrække 49, én gummitætning
          14 - 58
          dimensionsrække 49, gummitætninger på begge sider
          5 - 100
          let serie
          35 - 55
          Let serie, med plastholder, to korte nåle pr. holderlomme
          15 - 65
          svær serie
          10 - 140
          dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
          110 - 380
          dimensionsrække 48, i henhold til DIN 617/ISO 1206
          12 - 30
          dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
          32 - 95
          dimensionsrække 69, toradede
          10 - 50
          dimensionsrække 49, én gummitætning
          10 - 50
          dimensionsrække 49, gummitætninger på begge sider
          6 - 90
          uden ribber
          25 - 30
          uden ribber, toradede
          5 - 100
          uden ribber
          18 - 60
          uden ribber, toradede
          5/8 " - 4 1/2 "
          bearbejdet løbebane i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
        • til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          15 - 45
          uden inderring
          12 - 40
          med inderring
        • til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          5 - 380
          finbearbejdede, i henhold til DIN 620
          6 - 60
          finbearbejdede, med smøreboring, i henhold til DIN 620
          7 - 50
          slebne, udvidede tolerancer
          5/16 " - 3 "
          i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        20 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 635-1
        25 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
        20 - 140
        hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        20 - 150
        hovedmål i henhold til DIN 635-1
        55 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
        50 - 90
        hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        • til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          20 - 110
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          20 - 240
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          240 - 360
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          35 - 220
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          220 - 280
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
           
          240 - 280
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
           
          240 - 280
          hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring, konus 1:12
           
          220 - 260
          hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning
           
          220 - 260
          hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning
          630 - 1250
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          110 - 300
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          110 - 630
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          560 - 1000
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          90 - 280
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          90 - 560
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          530 - 800
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          80 - 240
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          80 - 500
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          600 - 1180
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          170 - 1180
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          670 - 1120
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          115 - 300
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          300 - 630
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          570 - 1000
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          105 - 440
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          440 - 560
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          460 - 1800
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          670 - 1320
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
    • til akseldiameter
      i mm
      Egenskaber  
      10 - 62
      aksialskiver, vedligeholdelsesfrie, med stålkappe
      10 - 62
      aksialskiver, vedligeholdelsesfrie, med bronzekappe
      12 - 52
      aksialskiver, vedligeholdelsesfrie, med stålkappe og smørelommer
       
      glideplader, vedligeholdelsesfrie, med stålkappe
       
      glideplader, minimal vedligeholdelse, med stålkappe og smørelommer

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer