Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
      • Sporkuglelejer
      • Spænderingslejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        Black serie  
        GRAE..-NPP-B
        12 - 60
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        GRAE..-NPP-B-FA125
        20 - 60
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, korrosionsbeskyttede
        GRA..-NPP-B-AS2/V
        5/8 " - 1 15/16 "
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        RAE..-NPP-B
        12 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        RALE..-NPP-B
        20 - 30
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        RA..-NPP-B
        5/8 " - 1 1/2 "
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        GE..-KRR-B
        17 - 120
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        E..-KRR-B
        25 - 40
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        GE..-KRR-B-FA125
        20 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider, korrosionsbeskyttede
        GE..-KRR-B-FA101
        25 - 75
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, temperaturer fra -40°C til +150°C
        GE..-KRR-B-FA164
        20 - 90
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, temperaturer op til +250°C
        G..-KRR-B-AS2/V
        5/8 " - 2 15/16 "
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        GNE..-KRR-B
        30 - 100
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        NE..-KRR-B
        50
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        GE..-KRR-B-2C
        20 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        GE..-KTT-B
        20 - 80
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, T-tætninger på begge sider
        GE..-KLL-B
        20 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, L-tætninger på begge sider
        GLE..-KRR-B
        20 - 70
        sfærisk yderring, frilejer, medbringernot i inderringen, to R-tætninger
        GAY..-NPP-B
        12 - 60
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, P-tætninger på begge sider
        GAY..-NPP-B-FA164
        12 - 15
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, P-tætninger på begge sider, temperaturer op til +250°C
        GAY..-NPP-B-AS2/V
        5/8 " - 1 7/16 "
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, P-tætninger på begge sider i henhold til ABMA 15 - 1991, i tommemål
        AY..-NPP-B
        12 - 30
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, P-tætninger på begge sider
        GYE..-KRR-B
        12 - 90
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskruer, R-tætninger på begge sider
        GY..-KRR-B-AS2/V
        1/2 " - 2 15/16 "
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskruer, R-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        GSH..-2RSR-B
        20 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med klembøsning, to RSR-tætninger
        2..-NPP-B
        12 - 50
        sfærisk yderring, inderring til pasning, P-tætninger på begge sider
        GVK..-KTT-B
        25,4 - 39,6875
        sfærisk yderring, inderring med firkantboring, to T-tætninger
        GVKE..-KRR-B
        16,3
        Sfærisk yderring, inderring med firkantboring, R-tætning på begge sider
        VK..-KTT-B
        25,4 - 38
        sfærisk yderring, inderring med firkantboring, to T-tætninger
        SK..-KTT-B
        22,225 - 31,75
        Sfærisk yderring, inderring med sekskantboring, T-tætning på begge sider
        SK..-KRR-B
        16,1 - 38,1
        sfærisk yderring, inderring med sekskantboring, to R-tætninger
        SUB
        20 - 50
        Sfærisk yderring, fastspænding med sætskruer, RSR-tætning på begge sider, rustbeskyttet
        SUC
        12 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, to RSR-tætninger, i VA-udførelse
        SUG
        20 - 50
        Sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, RSR-tætning på begge sider, rustbeskyttet
        RAE..-NPP
        12 - 60
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        RAE..-NPP-NR
        20 - 40
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, noter i yderringen, P-tætninger på begge sider
        RALE..-NPP
        20 - 30
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        RA..-NPP
        7/8 " - 1 1/2 "
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        RAL..-NPP
        3/4 "
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        2..-KRR
        13 - 60
        cylindrisk yderring, inderring til pasning, R-tætninger på begge sider
        E..-KLL
        20 - 50
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, L-tætninger på begge sider
        E..-KRR
        20 - 70
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        CRB
        20 - 35
        med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        RABR
        12 - 50
        med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        RCR
        20 - 25
        med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        RCSM
        15 - 30
        med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        PE
        20 - 40
        cylindrisk yderring, med indstillelig stålring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        BE
        20 - 40
        cylindrisk yderring, med indstillelig stålring, P-tætninger på begge sider
        SK..-KTT
        31,75 - 44,45
        Cylindrisk yderring, inderring med sekskantboring, T-tætning på begge sider
        SK..-KRR
        22,225 - 31,75
        Cylindrisk yderring, inderring med sekskantboring, R-tætning på begge sider
      • Vinkelkontaktkuglelejer
      • Spindellejer
      • Firepunktslejer
      • Sfæriske kuglelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        10
        8
        hovedmål i henhold til DIN 630
        112
        20 - 60
        hovedmål i henhold til DIN 630, med bred inderring
        12
        6 - 150
        hovedmål i henhold til DIN 630
        12..-K
        20 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        12..-K + H
        17 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        13
        5 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630
        13..-K
        25 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        13..-K + H
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        22
        10 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630
        22..-2RS
        10 - 70
        hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
        22..-K
        25 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        22..-K + H
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        22..-K-2RS
        25 - 65
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12, to gummitætninger
        22..-K-2RS + H
        20 - 60
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning, med to gummitætninger
        23
        15 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630
        23..-2RS
        15 - 55
        hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
        23..-K
        25 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        23..-K + H
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
      • Tyndringslejer
    • Rullelejer
    • Aksialkuglelejer
    • Aksialrullelejer
    • Kombinerede aksial/radiallejer
    • Drejekranse
    • Spænderingslejeenheder
    • Lejehuse
    • Rulningslejer og tilbehør
  • Værktøjsprodukter
  • Friløbslejer
  • Kædestrammehjul, remskiver
  • Løberuller
  • Glidelejer
    • Glidebøsninger
    • Aksialskiver, glideplader
    • Ledlejer
    • Ledhoveder
      til akseldiameter
      i mm
      Egenskaber  
      GIL..-DO
      6 - 30
      med indvendigt venstregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIL..-DO-2RS
      35 - 80
      med indvendigt venstregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4, to gummitætninger
      GIR..-DO
      6 - 30
      med indvendigt højregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIR..-DO-2RS
      35 - 80
      med indvendigt højregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4, to gummitætninger
      GAL..-DO
      6 - 30
      med udvendigt venstregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GAL..-DO-2RS
      35 - 80
      med udvendigt venstregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4, to gummitætninger
      GAR..-DO
      6 - 30
      med udvendigt højregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GAR..-DO-2RS
      35 - 80
      med udvendigt højregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4, to gummitætninger
      GIHNRK..-LO
      12 - 200
      med klemmeanordning og højregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIHRK..-DO
      20 - 120
      med klemmeanordning og højregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GK..-DO
      10 - 80
      med påsvejsning, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240
      GF..-DO
      20 - 120
      med påsvejsning, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIKL..-PB
      6 - 30
      med indvendigt venstregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIKR..-PB
      6 - 30
      med indvendigt højregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GAKL..-PB
      6 - 30
      med udvendigt venstregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GAKR..-PB
      6 - 30
      med udvendigt højregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIL..-UK
      6 - 30
      med indvendigt venstregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIR..-UK
      6 - 30
      med indvendigt højregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIL..-UK-2RS
      35 - 80
      med indvendigt venstregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4, to gummitætninger
      GIR..-UK-2RS
      35 - 80
      med indvendigt højregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4, to gummitætninger
      GAL..-UK
      6 - 30
      med udvendigt venstregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GAR..-UK
      6 - 30
      med udvendigt højregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GAL..-UK-2RS
      35 - 80
      med udvendigt venstregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4, to gummitætninger
      GAR..-UK-2RS
      35 - 80
      med udvendigt højregevind, vedligeholdelsesfrie, efter ISO 12 240-4, to gummitætninger
      GIKL..-PW
      6 - 30
      med indvendigt venstregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIKR..-PW
      6 - 30
      med indvendigt højregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIKPR..-PW
      10 - 30
      med indvendigt højregevind, fingevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GAKL..-PW
      6 - 30
      med udvendigt venstregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GAKR..-PW
      6 - 30
      med udvendigt højregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIKSL..-PS
      5 - 30
      med indvendigt venstregevind, af specialstål, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIKSR..-PS
      5 - 30
      med indvendigt højregevind, af specialstål, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIKPSR..-PS
      5 - 30
      med indvendigt højregevind, af specialstål, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GAKSL..-PS
      5 - 30
      med udvendigt venstregevind, af specialstål, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GAKSR..-PS
      5 - 30
      med udvendigt højregevind, af specialstål, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer