Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        120 - 850
        Trykvinkel α = 30°
        20 - 360
        trykvinkel α = 40°
        20 - 40
        trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        300 - 1250
        Trykvinkel α = 30°
        200 - 1500
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        30 - 80
        Hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        180 - 1400
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        10 - 460
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        10 - 70
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        12 - 340
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        15 - 40
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        25 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        5 - 40
        toradede
        10 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
        12 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
        10 - 100
        toradede
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        10 - 300
        anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
        10 - 130
        anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
        10 - 130
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        10 - 160
        anstilte, par- eller sætvis, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, indsnævrede tolerancer
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
        10 - 130
        anstillet, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, med Cronidurringe

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer