Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        120 - 850
        Trykvinkel α = 30°
        20 - 360
        trykvinkel α = 40°
        20 - 40
        trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        300 - 1250
        Trykvinkel α = 30°
        200 - 1500
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        30 - 80
        Hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        180 - 1400
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        10 - 460
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        10 - 70
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        12 - 340
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        15 - 40
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        25 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        5 - 40
        toradede
        10 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
        12 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
        10 - 100
        toradede
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        25,4 - 635
        type C
        25,4 - 889
        type X
        25,4 - 457,2
        type E
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
         
        20 - 50
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, L-tætning
        12 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, P-tætning
        20 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, P-tætning, rustbeskyttet
        12 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, P-tætning
        12 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, P-tætning
        12 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, P-tætning
        17 - 120
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, R-tætning
        20 - 120
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, R-tætning, temperaturer op til +250°C
        20 - 50
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, R-tætning, rustbeskyttet
        20 - 50
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med klembøsning, R-tætning
        20 - 70
        lejehus af sløbejern, frileje, medbringernot i inderringen, R-tætning
        12 - 90
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, R-tætning
        30 - 100
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, R-tætning
        17 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, R-tætning
        15 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, R-tætning
        20 - 80
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, T-tætning
        20 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, T-tætning
        12 - 30
        lejehus af stål, spænderingsleje med excentrisk spændering, P-tætning
        12 - 40
        lejehus af stål, spænderingsleje med excentrisk spændering, P-tætning
        12 - 30
        lejehus af stål, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, P-tætning
        12 - 30
        lejehus af stål, spænderingsleje med excentrisk spændering og gummidæmpering, P-tætning
        20 - 50
        lejehus af kunststof, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, i VA-udførelse, R-tætning
        20 - 50
        lejehus af kunststof, spænderingsleje med excentrisk spændering, med Corrotect-overfladebeskyttelse, P-tætning
        20 - 50
        lejehus af kunststof, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, i VA-udførelse, R-tætning
        20 - 50
        lejehus af kunststof, spænderingsleje med excentrisk spændering, med Corrotect-overfladebeskyttelse, P-tætning
        20 - 50
        Plasthus, med lang fod, sætskruer i den smalle inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        20 - 50
        Plasthus, med lang fod, sætskruer i den brede inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        20 - 50
        Plasthus, med lang fod, excentrisk spændering og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        20 - 50
        Plasthus, med lang fod, excentrisk spændering og RSR-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
        20 - 50
        Plasthus, med kort fod, sætskruer i den smalle inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        20 - 50
        Plasthus, med kort fod, sætskruer i den brede inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        20 - 50
        Plasthus, med kort fod, excentrisk spændering og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        20 - 50
        Plasthus, med kort fod, excentrisk spændering og RSR-tætning, Corrotect, kan eftersmøres

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer