Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer

- Sporkuglelejer
- Spænderingslejer
- Vinkelkontaktkuglelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
70 |
120 - 850
|
Trykvinkel α = 30°
|
 |
70..-B |
20 - 360
|
trykvinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS |
20 - 40
|
trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
|
 |
708 |
300 - 1250
|
Trykvinkel α = 30°
|
 |
718 |
200 - 1500
|
hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
|
 |
718..-B |
30 - 80
|
Hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
719 |
180 - 1400
|
hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
|
 |
72..-B |
10 - 460
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS |
10 - 70
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
|
 |
73..-B |
12 - 340
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS |
15 - 40
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
|
 |
74..-B |
25 - 160
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
 30 |
5 - 40
|
toradede
|
 |
 32 |
10 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
|
 |
 33 |
12 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
|
 |
 38 |
10 - 100
|
toradede
|
 |
- Spindellejer
- Firepunktslejer
- Sfæriske kuglelejer
- Tyndringslejer
- Rullelejer
- Cylindriske rullelejer

 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
SL0148 |
150 - 400
|
styreleje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 48
|
 |
SL0149 |
60 - 400
|
styreleje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 49
|
 |
SL0248 |
150 - 400
|
frileje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 48
|
 |
SL0249 |
60 - 400
|
frileje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 49
|
 |
SL04..-PP |
130 - 300
|
styreleje, toradet, fuldradet, let serie, med to noter i yderringen, to gummitætninger
|
 |
SL0450..-PP |
20 - 300
|
styreleje, toradet, fuldradet, med to noter i yderringen, dimensionsrække 50, to gummitætninger
|
 |
SL1818 |
200 - 1120
|
semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 18
|
 |
SL1822 |
20 - 200
|
semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 22
|
 |
SL1829 |
60 - 500
|
semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 29
|
 |
SL1830 |
20 - 380
|
semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 30
|
 |
SL1850 |
20 - 380
|
semi-styreleje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 50
|
 |
SL1923 |
25 - 260
|
semi-styreleje, fuldradet, ikke-adskillelige ruller, dimensionsrække 23
|
 |
LSL1923 |
100 - 300
|
semi-styreleje, med skiveholder, dimensionsrække 23
|
 |
ZSL1923 |
25 - 120
|
semi-styreleje, med afstandsstykker, dimensionsrække 23
|
 |
N2..-E |
15 - 240
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
N3..-E |
25 - 170
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ2..-E |
15 - 260
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ2..-E + HJ |
15 - 260
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ3..-E |
17 - 280
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ3..-E + HJ |
17 - 280
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ22..-E |
17 - 200
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ22..-E + HJ |
17 - 200
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ23..-E |
20 - 200
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ23..-E + HJ |
20 - 200
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ4 |
30 - 120
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ4 + HJ |
30 - 120
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
|
 |
NU10 |
25 - 560
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NU19 |
460 - 710
|
frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NU2..-E |
15 - 320
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NU3..-E |
17 - 280
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NU22..-E |
17 - 380
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NU23..-E |
20 - 280
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NU4 |
30 - 120
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NUP2..-E |
17 - 220
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NUP3..-E |
17 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NUP22..-E |
17 - 220
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NUP23..-E |
20 - 220
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NNU41 |
120 - 530
|
frilejer, toradede, kan adskilles, med holder
|
 |
HCNU10 |
40 - 100
|
Hovedmål iht. DIN5412-1, frileje, kan adskilles med holder, med keramiske ruller
|
 |
HCNU2..-E |
40 - 75
|
Hovedmål iht. DIN5412-1, frileje, kan adskilles med holder, med keramiske ruller
|
 |
Z-5..ZL2-02 |
65 - 710
|
specialleje, frileje, toradet, med konisk boring, konus 1:12, kan adskilles, vinkelindstillelig, med holder
|
 |
F-8..ZL2-02 |
75 - 710
|
specialleje, frileje, toradet, med konisk boring, konus 1:12, kan adskilles, vinkelindstillelig, med holder
|
 |
- Cylindriske rullelejer til hovedspindler

- Nålelejer

- Koniske rullelejer

- Enradede sfæriske rullelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
202 |
20 - 200
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1
|
 |
202..-K |
25 - 160
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
202..-K + H |
20 - 140
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
203 |
20 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1
|
 |
203..-K |
55 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
203..-K + H |
50 - 90
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
- Toradede sfæriske rullelejer
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
VLA20 |
304 - 984
|
let serie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VLI20 |
325 - 984
|
let serie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VLU20 |
304 - 984
|
let serie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSA20 |
342 - 1022
|
standardserie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSI20 |
325 - 984
|
standardserie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSU20 |
342 - 1022
|
standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSA25 |
655 - 955
|
standardserie 25, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSI25 |
610 - 910
|
standardserie 25, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSU25 |
655 - 955
|
standardserie 25, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VA |
135 - 235
|
udvendig fortanding
|
 |
VI |
216 - 332
|
indvendig fortanding
|
 |
VU |
124,5 - 565
|
uden fortanding, med tætninger på begge sider
|
 |
XSA14 |
344 - 1024
|
standardserie 14, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSI14 |
325 - 984
|
standardserie 14, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSU08 |
130 - 360
|
standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSU14 |
344 - 1024
|
standardserie 14, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
XA |
171 - 274
|
udvendig fortanding, med tætninger
|
 |
XI |
216
|
indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XU |
40 - 384
|
uden fortanding, med tætninger på begge sider
|
 |
XV |
30 - 110
|
uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
- Spænderingslejeenheder

- Lejehuse

- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|