Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer

- Sporkuglelejer
- Spænderingslejer
- Vinkelkontaktkuglelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
70 |
120 - 850
|
Trykvinkel α = 30°
|
 |
70..-B |
20 - 360
|
trykvinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS |
20 - 40
|
trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
|
 |
708 |
300 - 1250
|
Trykvinkel α = 30°
|
 |
718 |
200 - 1500
|
hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
|
 |
718..-B |
30 - 80
|
Hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
719 |
180 - 1400
|
hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
|
 |
72..-B |
10 - 460
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS |
10 - 70
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
|
 |
73..-B |
12 - 340
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS |
15 - 40
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
|
 |
74..-B |
25 - 160
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
 30 |
5 - 40
|
toradede
|
 |
 32 |
10 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
|
 |
 33 |
12 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
|
 |
 38 |
10 - 100
|
toradede
|
 |
- Spindellejer
- Firepunktslejer
- Sfæriske kuglelejer
- Tyndringslejer
- Rullelejer
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
VLA20 |
304 - 984
|
let serie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VLI20 |
325 - 984
|
let serie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VLU20 |
304 - 984
|
let serie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSA20 |
342 - 1022
|
standardserie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSI20 |
325 - 984
|
standardserie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSU20 |
342 - 1022
|
standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSA25 |
655 - 955
|
standardserie 25, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSI25 |
610 - 910
|
standardserie 25, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSU25 |
655 - 955
|
standardserie 25, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VA |
135 - 235
|
udvendig fortanding
|
 |
VI |
216 - 332
|
indvendig fortanding
|
 |
VU |
124,5 - 565
|
uden fortanding, med tætninger på begge sider
|
 |
XSA14 |
344 - 1024
|
standardserie 14, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSI14 |
325 - 984
|
standardserie 14, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSU08 |
130 - 360
|
standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSU14 |
344 - 1024
|
standardserie 14, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
XA |
171 - 274
|
udvendig fortanding, med tætninger
|
 |
XI |
216
|
indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XU |
40 - 384
|
uden fortanding, med tætninger på begge sider
|
 |
XV |
30 - 110
|
uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
- Spænderingslejeenheder

- Lejehuse

- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|