Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer

- Sporkuglelejer
- Spænderingslejer
- Vinkelkontaktkuglelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
70 |
120 - 850
|
Trykvinkel α = 30°
|
 |
70..-B |
20 - 360
|
trykvinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS |
20 - 40
|
trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
|
 |
708 |
300 - 1250
|
Trykvinkel α = 30°
|
 |
718 |
200 - 1500
|
hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
|
 |
718..-B |
30 - 80
|
Hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
719 |
180 - 1400
|
hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
|
 |
72..-B |
10 - 460
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS |
10 - 70
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
|
 |
73..-B |
12 - 340
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS |
15 - 40
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
|
 |
74..-B |
25 - 160
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
 30 |
5 - 40
|
toradede
|
 |
 32 |
10 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
|
 |
 33 |
12 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
|
 |
 38 |
10 - 100
|
toradede
|
 |
- Spindellejer
- Firepunktslejer
- Sfæriske kuglelejer
- Tyndringslejer
- Rullelejer
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

- Spænderingslejeenheder

- Lejehuse

- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
- Glidebøsninger
- Aksialskiver, glideplader
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
EGW..-E40 |
10 - 62
|
aksialskiver, vedligeholdelsesfrie, med stålkappe
|
 |
EGW..-E40-B |
10 - 62
|
aksialskiver, vedligeholdelsesfrie, med bronzekappe
|
 |
EGW..-E50 |
12 - 52
|
aksialskiver, vedligeholdelsesfrie, med stålkappe og smørelommer
|
 |
EGS..-E40-S3E |
|
glideplader, vedligeholdelsesfrie, med stålkappe
|
 |
EGS..-E50 |
|
glideplader, minimal vedligeholdelse, med stålkappe og smørelommer
|
 |
- Ledlejer
- Ledhoveder
|