Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer

- Sporkuglelejer
- Spænderingslejer
- Vinkelkontaktkuglelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
70
|
120 - 850
|
Trykvinkel α = 30°
|
 |
70..-B
|
20 - 360
|
trykvinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS
|
20 - 40
|
trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
|
 |
708
|
300 - 1250
|
Trykvinkel α = 30°
|
 |
718
|
200 - 1500
|
hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
|
 |
718..-B |
30 - 80
|
Hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
719
|
180 - 1400
|
hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
|
 |
72..-B
|
10 - 460
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS
|
10 - 70
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
|
 |
73..-B
|
12 - 340
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS
|
15 - 40
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
|
 |
74..-B
|
25 - 160
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
 30
|
5 - 40
|
toradede
|
 |
 32
|
10 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
|
 |
 33
|
12 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
|
 |
 38
|
10 - 100
|
toradede
|
 |
- Spindellejer
- Firepunktslejer
- Sfæriske kuglelejer
- Tyndringslejer
- Rullelejer
- Cylindriske rullelejer

- Cylindriske rullelejer til hovedspindler

- Nålelejer

- Koniske rullelejer

- Enradede sfæriske rullelejer
- Toradede sfæriske rullelejer

- Toradede sfæriske rullelejer
- Toradede sfæriske rullelejer til vibrationsmaskiner
- Delte toradede sfæriske rullelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
222S
|
55,563 - 203,2
|
delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål
|
 |
222SM
|
55 - 340
|
delte toradede sfæriske rullelejer
|
 |
230S
|
139,7 - 406,4
|
delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål
|
 |
230SM
|
110 - 630
|
delte toradede sfæriske rullelejer
|
 |
231S
|
165,513 - 355,6
|
delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål
|
 |
231SM
|
100 - 430
|
delte toradede sfæriske rullelejer
|
 |
239SM
|
530 - 600
|
delte toradede sfæriske rullelejer
|
 |
240SM
|
400
|
delte toradede sfæriske rullelejer
|
 |
241SM
|
470 - 530
|
delte toradede sfæriske rullelejer
|
 |
- Tætnede toradede sfæriske rullelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
WS222..-E1
|
25 - 130
|
to gummitætninger
|
 |
WS222..-E1-K
|
25 - 130
|
to gummitætninger, med konisk boring
|
 |
WS223..-E1
|
40 - 70
|
to gummitætninger
|
 |
WS223..-E1-K
|
40 - 70
|
to gummitætninger, med konisk boring
|
 |
222..-2RSR
|
140 - 160
|
to læbetætninger
|
 |
222..-K-2RSR
|
140 -160
|
to læbetætninger, med konisk boring
|
 |
231..-2RSR
|
200 - 400
|
to læbetætninger
|
 |
231..-K-2RSR
|
200 - 400
|
to læbetætninger, med konisk boring
|
 |
240..-BE-2VSR
|
120 - 200
|
to gummitætninger, til strengstøbningsanlæg
|
 |
241..-BE-2VSR
|
110 - 220
|
to gummitætninger, til strengstøbningsanlæg
|
 |
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

- Spænderingslejeenheder

- Lejehuse

- Stålejehuse
- Flangelejehuse

 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
F112 + 112
|
20 - 50
|
trekantet, til sfæriske kuglelejer med bred inderring, til fedtsmøring
|
 |
 F5..-D
|
20 - 60
|
trekantet, til lejer med konisk boring og klembøsning, med filttætninger, til fedtsmøring
|
 |
 F5..-V
|
65 - 100
|
firkantet, til lejer med konisk boring og klembøsning, med filttætninger, til fedtsmøring
|
 |
- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|