Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
      • Sporkuglelejer
      • Spænderingslejer
      • Vinkelkontaktkuglelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        70
        120 - 850
        Trykvinkel α = 30°
        70..-B
        20 - 360
        trykvinkel α = 40°
        70..-B-2RS
        20 - 40
        trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        708
        300 - 1250
        Trykvinkel α = 30°
        718
        200 - 1500
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        718..-B
        30 - 80
        Hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        719
        180 - 1400
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        72..-B
        10 - 460
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        72..-B-2RS
        10 - 70
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        73..-B
        12 - 340
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        73..-B-2RS
        15 - 40
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        74..-B
        25 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        30
        5 - 40
        toradede
        32
        10 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
        33
        12 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
        38
        10 - 100
        toradede
      • Spindellejer
      • Firepunktslejer
      • Sfæriske kuglelejer
      • Tyndringslejer
    • Rullelejer
    • Aksialkuglelejer
    • Aksialrullelejer
    • Kombinerede aksial/radiallejer
    • Drejekranse
    • Spænderingslejeenheder
      • Spænderingslejeenheder med stålejehus
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        Black serie  
        LASE
        20 - 50
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, L-tætning
        PASE
        12 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, P-tætning
        PASE..-FA125
        20 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, P-tætning, rustbeskyttet
        PASEY
        12 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, P-tætning
        PSHE
        12 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, P-tætning
        PSHEY
        12 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, P-tætning
        RASE
        17 - 120
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, R-tætning
        RASE..-FA164
        20 - 120
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, R-tætning, temperaturer op til +250°C
        RASE..-FA125
        20 - 50
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, R-tætning, rustbeskyttet
        RASEA
        20 - 50
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med klembøsning, R-tætning
        RASEL
        20 - 70
        lejehus af sløbejern, frileje, medbringernot i inderringen, R-tætning
        RASEY
        12 - 90
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, R-tætning
        RSAO
        30 - 100
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, R-tætning
        RSHE
        17 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, R-tætning
        RSHEY
        15 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, R-tætning
        TASE
        20 - 80
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, T-tætning
        TSHE
        20 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, T-tætning
        PB
        12 - 30
        lejehus af stål, spænderingsleje med excentrisk spændering, P-tætning
        PBS
        12 - 40
        lejehus af stål, spænderingsleje med excentrisk spændering, P-tætning
        PBY
        12 - 30
        lejehus af stål, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, P-tætning
        RPB
        12 - 30
        lejehus af stål, spænderingsleje med excentrisk spændering og gummidæmpering, P-tætning
        RASEY..-TV-VA
        20 - 50
        lejehus af kunststof, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, i VA-udførelse, R-tætning
        PASE..-TV-FA125
        20 - 50
        lejehus af kunststof, spænderingsleje med excentrisk spændering, med Corrotect-overfladebeskyttelse, P-tætning
        RSHEY..-TV-VA
        20 - 50
        lejehus af kunststof, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, i VA-udførelse, R-tætning
        PSHE..-TV-FA125
        20 - 50
        lejehus af kunststof, spænderingsleje med excentrisk spændering, med Corrotect-overfladebeskyttelse, P-tætning
        SUBPP
        20 - 50
        Plasthus, med lang fod, sætskruer i den smalle inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        SUCPP
        20 - 50
        Plasthus, med lang fod, sætskruer i den brede inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        SUGPP
        20 - 50
        Plasthus, med lang fod, excentrisk spændering og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        CUGPP
        20 - 50
        Plasthus, med lang fod, excentrisk spændering og RSR-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
        SUBPPA
        20 - 50
        Plasthus, med kort fod, sætskruer i den smalle inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        SUCPPA
        20 - 50
        Plasthus, med kort fod, sætskruer i den brede inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        SUGPPA
        20 - 50
        Plasthus, med kort fod, excentrisk spændering og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        CUGPPA
        20 - 50
        Plasthus, med kort fod, excentrisk spændering og RSR-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
      • Spænderingslejeenheder med flangelejehus
      • Strammeenheder med lejehus
    • Lejehuse
    • Rulningslejer og tilbehør
  • Værktøjsprodukter
  • Friløbslejer
  • Kædestrammehjul, remskiver
  • Løberuller
  • Glidelejer

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer