Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
      • Sporkuglelejer
      • Spænderingslejer
      • Vinkelkontaktkuglelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        70
        120 - 850
        Trykvinkel α = 30°
        70..-B
        20 - 360
        trykvinkel α = 40°
        70..-B-2RS
        20 - 40
        trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        708
        300 - 1250
        Trykvinkel α = 30°
        718
        200 - 1500
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        718..-B
        30 - 80
        Hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        719
        180 - 1400
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        72..-B
        10 - 460
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        72..-B-2RS
        10 - 70
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        73..-B
        12 - 340
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        73..-B-2RS
        15 - 40
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        74..-B
        25 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        30
        5 - 40
        toradede
        32
        10 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
        33
        12 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
        38
        10 - 100
        toradede
      • Spindellejer
      • Firepunktslejer
      • Sfæriske kuglelejer
      • Tyndringslejer
    • Rullelejer
    • Aksialkuglelejer
    • Aksialrullelejer
    • Kombinerede aksial/radiallejer
    • Drejekranse
    • Spænderingslejeenheder
      • Spænderingslejeenheder med stålejehus
      • Spænderingslejeenheder med flangelejehus
      • Strammeenheder med lejehus
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        Black serie  
        PHE
        20 - 50
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, P-tætning
        PHEY
        20 - 45
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, P-tætning
        RHE
        20 - 50
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, R-tætning
        THE
        25 - 50
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, T-tætning
        PTUE
        20 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, P-tætning
        PTUEY
        20 - 60
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, P-tætning
        RTUE
        20 - 120
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, R-tætning
        RTUEO
        80 - 90
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, svær serie, R-tætning
        RTUEY
        20 - 80
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, R-tætning
        TTUE
        20 - 80
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, T-tætning
        PHUSE
        25 - 50
        lejehus af støbejern og stål, spænderingsleje med excentrisk spændering, P-tætning
        PSFT
        20 - 35
        lejehus af støbejern, spænderingsleje med excentrisk spændering, P-tætning
        MSTU
        25 - 30
        lejehuse af stål, spænderingsleje med excentrisk spændering, P-tætning, kan ikke eftersmøres
        RTUEY..-TV-VA
        20 - 50
        lejehus af kunststof, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, i VA-udførelse, R-tætning
        PTUE..-TV-FA125
        20 - 50
        lejehus af kunststof, spænderingsleje med excentrisk spændering, med Corrotect-overfladebeskyttelse, P-tætning
        RHEY..-TV-VA
        20 - 50
        lejehus af kunststof, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, i VA-udførelse, R-tætning
        PHE..-TV-FA125
        20 - 50
        lejehus af kunststof, spænderingsleje med excentrisk spændering, med Corrotect-overfladebeskyttelse, P-tætning
        SUBPT
        20 - 50
        Plasthus, med føringsnot, sætskruer i den smalle inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        SUCPT
        20 - 50
        Plasthus, med føringsnot, sætskruer i den brede inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        SUGPT
        20 - 50
        Plasthus, med føringsnot, excentrisk spændering og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        CUGPT
        20 - 50
        Plasthus, føringsnoter på begge sider, excentrisk spændering og RSR-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
        SUBPHE
        20 - 50
        Plasthus, sætskruer i den smalle inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        SUCPHE
        20 - 50
        Plasthus, sætskruer i den brede inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        SUGPHE
        20 - 50
        Plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        CUGPHE
        20 - 50
        Plasthus, føringsflader på begge sider, excentrisk spændering og RSR-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
    • Lejehuse
    • Rulningslejer og tilbehør
  • Værktøjsprodukter
  • Friløbslejer
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
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer