Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
      • Sporkuglelejer
      • Spænderingslejer
      • Vinkelkontaktkuglelejer
      • Spindellejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        B
        10 - 300
        anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
        HS
        10 - 130
        anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
        HC
        10 - 130
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        HCB
        10 - 160
        anstilte, par- eller sætvis, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        HCM
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        M
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, indsnævrede tolerancer
        VCM
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
        XC
        10 - 130
        anstillet, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, med Cronidurringe
      • Firepunktslejer
      • Sfæriske kuglelejer
      • Tyndringslejer
    • Rullelejer
    • Aksialkuglelejer
      • Aksiale sporkuglelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        511
        10 - 1250
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        512
        10 - 710
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        513
        25 - 320
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        514
        25 - 130
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        532
        10 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive, kan adskilles
        532 + U2
        10 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive og underlagsskive, kan adskilles
        533
        25 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive, kan adskilles
        533 + U3
        25 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive og underlagsskive, kan adskilles
        522
        10 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
        523
        20 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
        524
        20 - 45
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
        542
        20 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfæriske husskiver, kan adskilles
        542 + U2
        20 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfærisk husskiver og med én eller to underlagsskiver, kan adskilles
        543
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfæriske husskiver, kan adskilles
        543 + U3
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfærisk husskiver og med én eller to underlagsskiver, kan adskilles
        571
        1120
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        591
        630 - 850
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        10
        20 - 125
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige
        19
        30 - 495,3
        dobbeltvirkende, ikke-adskillelige
        20
        1/4 " - 4 5/8 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        29
        10 - 140
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige
        39
        30 - 80
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige
        41
        10 - 200
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, vinkelindstillelige
        41..-AW
        10 - 200
        underlagsskiver til aksialkuglelejer 4100
        44
        1/2 " - 6 3/4 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        5
        15 - 142,875
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, vinkelindstillelige
        8
        30 - 216,662
        dobbeltvirkende, ikke-adskillelige
        9
        10 - 300
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
        B
        1/2 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, med holder, i tommemål
        D
        1/2 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, med holder, i tommemål
        DL
        12 - 100
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
        DM
        35 - 70
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
        EW
        1/4 " - 2 1/4 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
        FT
        1/2 " - 3 1/4 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
        FT0
        3/16 " - 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
        GT
        1/2 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        HW
        3/8 " - 1 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        MW
        1 1/2 " - 2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        W
        1/4 " - 6 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        XW
        2 " - 9 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
      • Aksiale vinkelkuglelejer til hovedspindler
      • Aksiale vinkelkuglelejer til skruedrev
    • Aksialrullelejer
    • Kombinerede aksial/radiallejer
    • Drejekranse
      til akseldiameter
      i mm
      Egenskaber  
      VLA20
      304 - 984
      let serie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
      VLI20
      325 - 984
      let serie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
      VLU20
      304 - 984
      let serie 20, uden fortanding, to gummitætninger
      VSA20
      342 - 1022
      standardserie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
      VSI20
      325 - 984
      standardserie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
      VSU20
      342 - 1022
      standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
      VSA25
      655 - 955
      standardserie 25, udvendig fortanding, to gummitætninger
      VSI25
      610 - 910
      standardserie 25, indvendig fortanding, to gummitætninger
      VSU25
      655 - 955
      standardserie 25, uden fortanding, to gummitætninger
      VA
      135 - 235
      udvendig fortanding
      VI
      216 - 332
      indvendig fortanding
      VU
      124,5 - 565
      uden fortanding, med tætninger på begge sider
      XSA14
      344 - 1024
      standardserie 14, udvendig fortanding, to gummitætninger
      XSI14
      325 - 984
      standardserie 14, indvendig fortanding, to gummitætninger
      XSU08
      130 - 360
      standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
      XSU14
      344 - 1024
      standardserie 14, uden fortanding, to gummitætninger
      XA
      171 - 274
      udvendig fortanding, med tætninger
      XI
      216
      indvendig fortanding, to gummitætninger
      XU
      40 - 384
      uden fortanding, med tætninger på begge sider
      XV
      30 - 110
      uden fortanding, to gummitætninger
    • Spænderingslejeenheder
    • Lejehuse
    • Rulningslejer og tilbehør
  • Værktøjsprodukter
  • Friløbslejer
  • Kædestrammehjul, remskiver
  • Løberuller
  • Glidelejer

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer