Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
      • Spænderingslejer
      • Vinkelkontaktkuglelejer
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        10 - 300
        anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
        10 - 130
        anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
        10 - 130
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        10 - 160
        anstilte, par- eller sætvis, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, indsnævrede tolerancer
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
        10 - 130
        anstillet, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, med Cronidurringe
      • Tyndringslejer
    • Rullelejer
    • Aksialkuglelejer
    • Aksialrullelejer
      • Cylindriske aksialrullelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        811
        15 - 320
        enkeltvirkende, inklusive K811, GS, WS
        812
        30 - 300
        enkeltvirkende, inklusive K812, GS, WS
        893
        30 - 150
        enkeltvirkende, inklusive K893 GS, WS
        894
        60 - 320
        enkeltvirkende, inklusive K894 GS, WS
        K811
        15 - 320
        enkeltvirkende, kan kombineres med aksialskiver
        K812
        30 - 300
        enkeltvirkende, kan kombineres med aksialskiver
        K893
        30 - 150
        enkeltvirkende, toradede, kan kombineres med aksialskiver
        K894
        60 - 320
        enkeltvirkende, toradede, kan kombineres med aksialskiver
        RCT
        1 5/8 " - 9 5/16 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
        RT6
        1 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
        RT7
        2 " - 10 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
        RTL
        7/8 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
        RTW6
        1 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål, vinkelindstillelige
        RWCT
        2 " - 4 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
      • Aksialnålelejer
      • Aksiale vinkelkontaktlejer
    • Kombinerede aksial/radiallejer
    • Drejekranse
      til akseldiameter
      i mm
      Egenskaber  
      VLA20
      304 - 984
      let serie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
      VLI20
      325 - 984
      let serie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
      VLU20
      304 - 984
      let serie 20, uden fortanding, to gummitætninger
      VSA20
      342 - 1022
      standardserie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
      VSI20
      325 - 984
      standardserie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
      VSU20
      342 - 1022
      standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
      VSA25
      655 - 955
      standardserie 25, udvendig fortanding, to gummitætninger
      VSI25
      610 - 910
      standardserie 25, indvendig fortanding, to gummitætninger
      VSU25
      655 - 955
      standardserie 25, uden fortanding, to gummitætninger
      VA
      135 - 235
      udvendig fortanding
      VI
      216 - 332
      indvendig fortanding
      VU
      124,5 - 565
      uden fortanding, med tætninger på begge sider
      XSA14
      344 - 1024
      standardserie 14, udvendig fortanding, to gummitætninger
      XSI14
      325 - 984
      standardserie 14, indvendig fortanding, to gummitætninger
      XSU08
      130 - 360
      standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
      XSU14
      344 - 1024
      standardserie 14, uden fortanding, to gummitætninger
      XA
      171 - 274
      udvendig fortanding, med tætninger
      XI
      216
      indvendig fortanding, to gummitætninger
      XU
      40 - 384
      uden fortanding, med tætninger på begge sider
      XV
      30 - 110
      uden fortanding, to gummitætninger
    • Spænderingslejeenheder
    • Rulningslejer og tilbehør
  • Friløbslejer
  • Kædestrammehjul, remskiver
  • Løberuller
  • Glidelejer

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer