Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer

- Sporkuglelejer
- Spænderingslejer
- Vinkelkontaktkuglelejer
- Spindellejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
 B |
10 - 300
|
anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
|
 |
 HS |
10 - 130
|
anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
|
 |
 HC |
10 - 130
|
anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
|
 |
 HCB |
10 - 160
|
anstilte, par- eller sætvis, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
|
 |
 HCM |
25 - 130
|
anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
|
 |
 M |
25 - 130
|
anstillet, par- eller sætvist, indsnævrede tolerancer
|
 |
 VCM |
25 - 110
|
anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
|
 |
 XC |
10 - 130
|
anstillet, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, med Cronidurringe
|
 |
- Firepunktslejer
- Sfæriske kuglelejer
- Tyndringslejer
- Rullelejer
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
VLA20 |
304 - 984
|
let serie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VLI20 |
325 - 984
|
let serie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VLU20 |
304 - 984
|
let serie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSA20 |
342 - 1022
|
standardserie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSI20 |
325 - 984
|
standardserie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSU20 |
342 - 1022
|
standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSA25 |
655 - 955
|
standardserie 25, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSI25 |
610 - 910
|
standardserie 25, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSU25 |
655 - 955
|
standardserie 25, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VA |
135 - 235
|
udvendig fortanding
|
 |
VI |
216 - 332
|
indvendig fortanding
|
 |
VU |
124,5 - 565
|
uden fortanding, med tætninger på begge sider
|
 |
XSA14 |
344 - 1024
|
standardserie 14, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSI14 |
325 - 984
|
standardserie 14, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSU08 |
130 - 360
|
standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSU14 |
344 - 1024
|
standardserie 14, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
XA |
171 - 274
|
udvendig fortanding, med tætninger
|
 |
XI |
216
|
indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XU |
40 - 384
|
uden fortanding, med tætninger på begge sider
|
 |
XV |
30 - 110
|
uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
- Spænderingslejeenheder

- Lejehuse

- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|