Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt
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
        B
        10 - 300
        anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
        HS
        10 - 130
        anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
        HC
        10 - 130
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        HCB
        10 - 160
        anstilte, par- eller sætvis, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        HCM
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        HCM70..-C
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        HCM70..-E
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        HCM719..-C
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        HCM719..-E
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        HCM70..-C-2RSD
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, læbetætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
        HCM70..-E-2RSD
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, læbetætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
        HCM719..-C-2RSD
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, læbetætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
        HCM719..-E-2RSD
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, læbetætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
        HCM70..-CDLR
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
        HCM70..-EDLR
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
        HCM719..-CDLR
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
        HCM719..-EDLR
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
        M
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, indsnævrede tolerancer
        VCM
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
        XC
        10 - 130
        anstillet, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, med Cronidurringe
      • Firepunktslejer
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
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer