Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer

- Sporkuglelejer
- Spænderingslejer
- Vinkelkontaktkuglelejer
- Spindellejer
- Firepunktslejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
QJ2 |
25 - 85
|
hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring
|
 |
QJ2..-N2 |
90 - 420
|
hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring, med to holdenoter
|
 |
QJ3 |
17 - 70
|
hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring
|
 |
QJ3..-N2 |
75 - 260
|
hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring, med to holdenoter
|
 |
QJ10 |
60 - 140
|
hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring
|
 |
QJ10..-N2 |
85 - 630
|
hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring, med to holdenoter
|
 |
QJ12 |
360
|
hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring
|
 |
QJ12..-N2 |
200 - 320
|
hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring, med to holdenoter
|
 |
QJ19 |
85
|
hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring
|
 |
QJ19..-N2 |
260 - 420
|
hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring, med to holdenoter
|
 |
- Sfæriske kuglelejer
- Tyndringslejer
- Rullelejer
- Cylindriske rullelejer

- Cylindriske rullelejer til hovedspindler

- Nålelejer

- Koniske rullelejer

 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
302 |
15 - 320
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
302..-DF |
60 - 220
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
303 |
15 - 280
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
303..-DF |
110 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
313 |
20 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
313..-DF |
40 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
320 |
20 - 380
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
320..-DF |
55 - 320
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
322 |
17 - 320
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
322..-DF |
90 - 260
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
323 |
17 - 280
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
323..-DF |
105
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
329 |
20 - 420
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
329..-DF |
160 - 360
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
330 |
25 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
330..-DF |
70 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
331 |
40 - 120
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
331..-DF |
65
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
332 |
25 - 105
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
T |
20 - 260
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
JK0S |
30 - 80
|
integrerede koniske rullelejer, én gummitætning, diameter 0
|
 |
K-Series |
15,875 - 673,1
|
i tommemål, kan afskilles, anstilte eller parvis
|
 |
- Enradede sfæriske rullelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
202 |
20 - 200
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1
|
 |
202..-K |
25 - 160
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
202..-K + H |
20 - 140
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
203 |
20 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1
|
 |
203..-K |
55 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
203..-K + H |
50 - 90
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
- Toradede sfæriske rullelejer
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
VLA20
|
304 - 984
|
let serie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VLI20
|
325 - 984
|
let serie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VLU20
|
304 - 984
|
let serie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSA20
|
342 - 1022
|
standardserie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSI20
|
325 - 984
|
standardserie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSU20
|
342 - 1022
|
standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSA25
|
655 - 955
|
standardserie 25, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSI25
|
610 - 910
|
standardserie 25, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSU25
|
655 - 955
|
standardserie 25, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VA
|
135 - 235
|
udvendig fortanding
|
 |
VI
|
216 - 332
|
indvendig fortanding
|
 |
VU
|
124,5 - 565
|
uden fortanding, med tætninger på begge sider
|
 |
XSA14
|
344 - 1024
|
standardserie 14, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSI14
|
325 - 984
|
standardserie 14, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSU08
|
130 - 360
|
standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSU14
|
344 - 1024
|
standardserie 14, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
XA
|
171 - 274
|
udvendig fortanding, med tætninger
|
 |
XI
|
216
|
indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XU
|
40 - 384
|
uden fortanding, med tætninger på begge sider
|
 |
XV
|
30 - 110
|
uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
- Spænderingslejeenheder

- Lejehuse
- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|