Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
      • Sporkuglelejer
      • Spænderingslejer
      • Vinkelkontaktkuglelejer
      • Spindellejer
      • Firepunktslejer
      • Sfæriske kuglelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        10
        8
        hovedmål i henhold til DIN 630
        112
        20 - 60
        hovedmål i henhold til DIN 630, med bred inderring
        12
        6 - 150
        hovedmål i henhold til DIN 630
        12..-K
        20 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        12..-K + H
        17 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        13
        5 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630
        13..-K
        25 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        13..-K + H
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        22
        10 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630
        22..-2RS
        10 - 70
        hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
        22..-K
        25 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        22..-K + H
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        22..-K-2RS
        25 - 65
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12, to gummitætninger
        22..-K-2RS + H
        20 - 60
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning, med to gummitætninger
        23
        15 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630
        23..-2RS
        15 - 55
        hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
        23..-K
        25 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        23..-K + H
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
      • Tyndringslejer
    • Rullelejer
    • Aksialkuglelejer
      • Aksiale sporkuglelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        511
        10 - 1250
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        512
        10 - 710
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        513
        25 - 320
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        514
        25 - 130
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        532
        10 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive, kan adskilles
        532 + U2
        10 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive og underlagsskive, kan adskilles
        533
        25 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive, kan adskilles
        533 + U3
        25 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive og underlagsskive, kan adskilles
        522
        10 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
        523
        20 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
        524
        20 - 45
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
        542
        20 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfæriske husskiver, kan adskilles
        542 + U2
        20 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfærisk husskiver og med én eller to underlagsskiver, kan adskilles
        543
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfæriske husskiver, kan adskilles
        543 + U3
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfærisk husskiver og med én eller to underlagsskiver, kan adskilles
        571
        1120
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        591
        630 - 850
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        10
        20 - 125
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige
        19
        30 - 495,3
        dobbeltvirkende, ikke-adskillelige
        20
        1/4 " - 4 5/8 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        29
        10 - 140
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige
        39
        30 - 80
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige
        41
        10 - 200
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, vinkelindstillelige
        41..-AW
        10 - 200
        underlagsskiver til aksialkuglelejer 4100
        44
        1/2 " - 6 3/4 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        5
        15 - 142,875
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, vinkelindstillelige
        8
        30 - 216,662
        dobbeltvirkende, ikke-adskillelige
        9
        10 - 300
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
        B
        1/2 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, med holder, i tommemål
        D
        1/2 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, med holder, i tommemål
        DL
        12 - 100
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
        DM
        35 - 70
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
        EW
        1/4 " - 2 1/4 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
        FT
        1/2 " - 3 1/4 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
        FT0
        3/16 " - 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
        GT
        1/2 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        HW
        3/8 " - 1 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        MW
        1 1/2 " - 2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        W
        1/4 " - 6 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        XW
        2 " - 9 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
      • Aksiale vinkelkuglelejer til hovedspindler
      • Aksiale vinkelkuglelejer til skruedrev
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        ZKLN..-2Z
        6 - 100
        dobbeltvirkende, metalpladetætninger på begge sider
        ZKLN..-2RS
        6 - 50
        dobbeltvirkende, gummitætninger på begge sider
        ZKLN..-2RS-PE
        6 - 50
        udvidede tolerancer, dobbeltvirkende, gummitætninger på begge sider
        ZKLN..-2RS-2AP
        17 - 50
        sammenparrede, dobbeltvirkende, gummitætninger på begge sider
        ZKLF..-2Z
        12 - 100
        dobbeltvirkende, med montageflange, metalpladetætninger på begge sider
        ZKLF..-2RS
        12 - 50
        dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider
        ZKLF..-2RS-PE
        12 - 50
        udvidede tolerancer, dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider
        ZKLF..-2RS-2AP
        17 - 50
        sammenparrede, dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider
        7602
        12 - 55
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer
        7602..-2RS
        12 - 30
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer, to gummitætninger
        7603
        20 - 55
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer
        7603..-2RS
        20 - 25
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer, to gummitætninger
        BSB
        40 - 60
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer
        BSB..-SU
        17 - 40
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer
        BSB..-SU-L055
        17 - 40
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer, smurte
        BSB..-2Z-SU
        17 - 40
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer, med to metalpladetætninger, smurte
        ZKLR..-2Z
        6 - 10
        dobbeltvirkende, med montageflange, metalpladetætninger på begge sider
        ZKLR..-2RS
        12 - 20
        dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider
        ZKLFA..-2Z
        6 - 15
        dobbeltvirkende, med montageflange, metalpladetætninger på begge sider
        ZKLFA..-2RS
        6 - 15
        dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider, med opspændingsflange
        DKLFA..-2RS
        15 - 40
        dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider, med opspændingsflange
    • Aksialrullelejer
    • Kombinerede aksial/radiallejer
    • Drejekranse
    • Spænderingslejeenheder
    • Lejehuse
    • Rulningslejer og tilbehør
  • Værktøjsprodukter
  • Friløbslejer
  • Kædestrammehjul, remskiver
  • Løberuller
  • Glidelejer

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer