Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer

- Sporkuglelejer
- Spænderingslejer
- Vinkelkontaktkuglelejer
- Spindellejer
- Firepunktslejer
- Sfæriske kuglelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
10 |
8
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
112 |
20 - 60
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med bred inderring
|
 |
12 |
6 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
12..-K |
20 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
12..-K + H |
17 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
13 |
5 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
13..-K |
25 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
13..-K + H |
20 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
22 |
10 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
22..-2RS |
10 - 70
|
hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
|
 |
22..-K |
25 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
22..-K + H |
20 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
22..-K-2RS |
25 - 65
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12, to gummitætninger
|
 |
22..-K-2RS + H |
20 - 60
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning, med to gummitætninger
|
 |
23 |
15 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
23..-2RS |
15 - 55
|
hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
|
 |
23..-K |
25 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
23..-K + H |
20 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
- Tyndringslejer
- Rullelejer
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Nåle-vinkelkontaktkuglelejer
- Nåle-aksialkuglelejer
- Cylindriske nåle-aksialrullelejer
- Aksial-radiale rullelejer til skruedrev
- Rundbordslejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
YRT
|
50 - 100
|
dobbeltvirkende, med montageflange
|
 |
YRTC
|
120 - 1030
|
dobbeltvirkende, med montageflange
|
 |
YRTS
|
200 - 460
|
dobbeltvirkende, med montageflange, til høje omdrejningstal
|
 |
YRTCM
|
150 - 460
|
dobbeltvirkende, med montageflange, med integreret vinkelmålesystem
|
 |
YRTSM
|
200 - 460
|
dobbeltvirkende, med montageflange, til høje omdrejningstal, med integreret vinkelmålesystem
|
 |
YRTCMA
|
150 - 460
|
Dobbeltvirkende, til påskruning, med integreret absolutværdi-vinkelmålesystem
|
 |
YRTSMA
|
200 - 460
|
Dobbeltvirkende, til påskruning, til højere omdrejningstal, med integreret absolutværdi-vinkelmålesystem
|
 |
 Måleelektronik
|
|
|
|
ZKLDF
|
100 - 460
|
dobbeltvirkende, med montageflange, metalpladetætninger på begge sider
|
 |
- Aksial-vinkelnålelejer
- Krydsrullelejer
- Drejekranse

- Spænderingslejeenheder

- Lejehuse

- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|