Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer

- Sporkuglelejer
- Spænderingslejer
- Vinkelkontaktkuglelejer
- Spindellejer
- Firepunktslejer
- Sfæriske kuglelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
10 |
8
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
112 |
20 - 60
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med bred inderring
|
 |
12 |
6 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
12..-K |
20 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
12..-K + H |
17 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
13 |
5 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
13..-K |
25 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
13..-K + H |
20 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
22 |
10 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
22..-2RS |
10 - 70
|
hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
|
 |
22..-K |
25 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
22..-K + H |
20 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
22..-K-2RS |
25 - 65
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12, to gummitætninger
|
 |
22..-K-2RS + H |
20 - 60
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning, med to gummitætninger
|
 |
23 |
15 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
23..-2RS |
15 - 55
|
hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
|
 |
23..-K |
25 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
23..-K + H |
20 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
- Tyndringslejer
- Rullelejer
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

- Spænderingslejeenheder

- Lejehuse

- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
HF |
6 - 35
|
med stålfjedre
|
 |
HF..-KF |
3 - 10
|
med kunststoffjedre
|
 |
HF..-KF-R |
3 - 8
|
med kunststoffjedre og roulletering
|
 |
HF..-R |
6 - 8
|
med stålfjedre og roulletering
|
 |
HFL |
6 - 35
|
med glide- eller rulningsleje, med stålfjedre
|
 |
HFL..-KF |
3 - 8
|
med glide- eller rulningsleje, med kunststoffjedre
|
 |
HFL..-KF-R |
3 - 8
|
med glide- eller rulningsleje, kunststoffjedre og roulletering
|
 |
HFL..-R |
6 - 8
|
med glide- eller rulningsleje, stålfjedre og roulletering
|
 |
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|