Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer

- Sporkuglelejer
- Spænderingslejer
- Vinkelkontaktkuglelejer
- Spindellejer
- Firepunktslejer
- Sfæriske kuglelejer
- Tyndringslejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
 Sporkuglelejer |
25,4 - 635
|
type C
|
 |
 Firepunktslejer |
25,4 - 889
|
type X
|
 |
 Vinkelkontaktkuglelejer |
25,4 - 457,2
|
type E
|
 |
CSEAA..-TV |
25,4 - 44,45
|
vinkelkontaktkugleje, type E, med snapholder af kunststof (polyamid), til driftstemperaturer fra -30°C til +120°C
|
 |
CSEA |
50,8 - 190,5
|
vinkelkontaktkugleleje, type E, til driftstemperaturer fra -54°C til +120°C
|
 |
CSEB |
50,8 - 165,1
|
vinkelkontaktkugleleje, type E, til driftstemperaturer fra -54°C til +120°C
|
 |
CSEC |
101,6 - 177,8
|
vinkelkontaktkugleleje, type E, til driftstemperaturer fra -54°C til +120°C
|
 |
CSED |
101,6 - 457,2
|
vinkelkontaktkugleleje, type E, til driftstemperaturer fra -54°C til +120°C
|
 |
CSEF |
139,7 - 304,8
|
vinkelkontaktkugleleje, type E, til driftstemperaturer fra -54°C til +120°C
|
 |
CSEG |
152,4 - 304,8
|
vinkelkontaktkugleleje, type E, til driftstemperaturer fra -54°C til +120°C
|
 |
- Rullelejer
- Cylindriske rullelejer

- Cylindriske rullelejer til hovedspindler

- Nålelejer

- Koniske rullelejer

- Enradede sfæriske rullelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
202
|
20 - 200
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1
|
 |
202..-K
|
25 - 160
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
202..-K + H
|
20 - 140
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
203
|
20 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1
|
 |
203..-K
|
55 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
203..-K + H
|
50 - 90
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
- Toradede sfæriske rullelejer

- Toradede sfæriske rullelejer
- Toradede sfæriske rullelejer til vibrationsmaskiner
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
223..-E1-T41A
|
40 - 220
|
til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer
|
 |
223..-E1-K-T41A
|
40 - 220
|
til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring
|
 |
223..-E1-K-T41A + H
|
35 - 200
|
til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring og klembøsning
|
 |
223..-E1-K-T41A + AH
|
35 - 200
|
til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring og aftræksbøsning
|
 |
233..-A-MA-T41A
|
100 - 200
|
til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer
|
 |
- Delte toradede sfæriske rullelejer
- Tætnede toradede sfæriske rullelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
WS222..-E1
|
25 - 130
|
to gummitætninger
|
 |
WS222..-E1-K
|
25 - 130
|
to gummitætninger, med konisk boring
|
 |
WS223..-E1
|
40 - 70
|
to gummitætninger
|
 |
WS223..-E1-K
|
40 - 70
|
to gummitætninger, med konisk boring
|
 |
222..-2RSR
|
140 - 160
|
to læbetætninger
|
 |
222..-K-2RSR
|
140 -160
|
to læbetætninger, med konisk boring
|
 |
231..-2RSR
|
200 - 400
|
to læbetætninger
|
 |
231..-K-2RSR
|
200 - 400
|
to læbetætninger, med konisk boring
|
 |
240..-BE-2VSR
|
120 - 200
|
to gummitætninger, til strengstøbningsanlæg
|
 |
241..-BE-2VSR
|
110 - 220
|
to gummitætninger, til strengstøbningsanlæg
|
 |
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

- Spænderingslejeenheder

- Lejehuse

- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|