Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
    • Rullelejer
      • Cylindriske rullelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        SL0148
        150 - 400
        styreleje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 48
        SL0149
        60 - 400
        styreleje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 49
        SL0248
        150 - 400
        frileje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 48
        SL0249
        60 - 400
        frileje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 49
        SL04..-PP
        130 - 300
        styreleje, toradet, fuldradet, let serie, med to noter i yderringen, to gummitætninger
        SL0450..-PP
        20 - 300
        styreleje, toradet, fuldradet, med to noter i yderringen, dimensionsrække 50, to gummitætninger
        SL1818
        200 - 1120
        semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 18
        SL1822
        20 - 200
        semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 22
        SL1829
        60 - 500
        semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 29
        SL1830
        20 - 380
        semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 30
        SL1850
        20 - 380
        semi-styreleje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 50
        SL1923
        25 - 260
        semi-styreleje, fuldradet, ikke-adskillelige ruller, dimensionsrække 23
        LSL1923
        100 - 300
        semi-styreleje, med skiveholder, dimensionsrække 23
        ZSL1923
        25 - 120
        semi-styreleje, med afstandsstykker, dimensionsrække 23
        15 - 240
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        25 - 170
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        15 - 260
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
        15 - 260
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
        17 - 280
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
        17 - 280
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
        17 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
        17 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
        20 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
        20 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
        30 - 120
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
        30 - 120
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
        25 - 560
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        460 - 710
        frilejer, kan adskilles, med holder
        15 - 320
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        17 - 280
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        17 - 380
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        20 - 280
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        30 - 120
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        17 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
        17 - 150
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
        17 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
        20 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
        120 - 530
        frilejer, toradede, kan adskilles, med holder
        40 - 100
        Hovedmål iht. DIN5412-1, frileje, kan adskilles med holder, med keramiske ruller
        40 - 75
        Hovedmål iht. DIN5412-1, frileje, kan adskilles med holder, med keramiske ruller
        65 - 710
        specialleje, frileje, toradet, med konisk boring, konus 1:12, kan adskilles, vinkelindstillelig, med holder
        75 - 710
        specialleje, frileje, toradet, med konisk boring, konus 1:12, kan adskilles, vinkelindstillelig, med holder
      • Nålelejer
        • Nålekranse
          til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          K
          3 - 265
          i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030
          K..-ZW
          24 - 95
          toradede, i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030
          C
          3/8 " - 3 "
          rullekrans i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
        • Nålebøsninger
          til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          HK
          2 - 60
          i henhold til DIN 618/ISO 3245
          HK..-RS
          8 - 50
          én gummitætning, i henhold til DIN 618
          HK..-2RS
          8 - 50
          to gummitætninger, i henhold til DIN 618
          HN
          8 - 50
          fuldradede
          SCE
          1/8 " - 3 1/2 "
          i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          SCE..-P
          1/4 " - 1 1/2 "
          enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          SCE..-PP
          1/2 " - 1 1/2 "
          med to gummitætninger, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          SCH
          5/16 " - 1 3/8 "
          svær serie i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          SCH..-P
          5/16 " - 1 1/4 "
          svær serie, enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          SCH..-PP
          7/16 " - 1 1/4 "
          svær serie, med to gummitætninger, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
        • Nåleslutbøsninger
          til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          BK
          3 - 50
          i henhold til DIN 618/ISO 3245
          BK..-RS
          14 - 25
          en gummitætning
          BCE
          1/8 " - 2 3/4 "
          i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          BCE..-P
          1/4 " - 3/4 "
          enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          BCH
          5/16 " - 1 3/8 "
          svær serie i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          BCH..-P
          5/16 " - 1 3/8 "
          enkeltvirkende med gummitætning, svær serie, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
        • Nålelejer (massive)
          til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          NK
          5 - 110
          let serie
          NK..-D
          14 - 55
          Let serie, med forbedret stålholder
          NK..-TW
          30
          Let serie, med plastholder, to korte nåle pr. holderlomme
          NKS
          20 - 75
          svær serie
          RNA49
          14 - 160
          dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
          RNA48
          120 - 415
          dimensionsrække 48, i henhold til DIN 617/ISO 1206
          RNA69
          16 - 35
          dimensionsrække 69
          RNA69..-ZW
          40 - 110
          dimensionsrække 69, toradede
          RNA49..-RSR
          14 - 58
          dimensionsrække 49, én gummitætning
          RNA49..-2RSR
          14 - 58
          dimensionsrække 49, gummitætninger på begge sider
          NKI
          5 - 100
          let serie
          NKI..-TW
          35 - 55
          Let serie, med plastholder, to korte nåle pr. holderlomme
          NKIS
          15 - 65
          svær serie
          NA49
          10 - 140
          dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
          NA48
          110 - 380
          dimensionsrække 48, i henhold til DIN 617/ISO 1206
          NA69
          12 - 30
          dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
          NA69..-ZW
          32 - 95
          dimensionsrække 69, toradede
          NA49..-RSR
          10 - 50
          dimensionsrække 49, én gummitætning
          NA49..-2RSR
          10 - 50
          dimensionsrække 49, gummitætninger på begge sider
          NAO
          6 - 90
          uden ribber
          NAO..-ZW-ASR1
          25 - 30
          uden ribber, toradede
          RNAO
          5 - 100
          uden ribber
          RNAO..-ZW-ASR1
          18 - 60
          uden ribber, toradede
          NCS
          5/8 " - 4 1/2 "
          bearbejdet løbebane i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
        • Indstillelige nålelejer
          til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          RPNA
          15 - 45
          uden inderring
          PNA
          12 - 40
          med inderring
        • Inderringe
          til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          IR
          5 - 380
          finbearbejdede, i henhold til DIN 620
          IR..-IS1
          6 - 60
          finbearbejdede, med smøreboring, i henhold til DIN 620
          LR
          7 - 50
          slebne, udvidede tolerancer
          PI
          5/16 " - 3 "
          i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        20 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 635-1
        25 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
        20 - 140
        hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        20 - 150
        hovedmål i henhold til DIN 635-1
        55 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
        50 - 90
        hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
    • Aksialkuglelejer
    • Aksialrullelejer
    • Kombinerede aksial/radiallejer
    • Drejekranse
    • Spænderingslejeenheder
    • Rulningslejer og tilbehør
  • Friløbslejer
  • Kædestrammehjul, remskiver
  • Løberuller
  • Glidelejer

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer