Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer
- Rullelejer
- Cylindriske rullelejer

 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
SL0148 |
150 - 400
|
styreleje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 48
|
 |
SL0149 |
60 - 400
|
styreleje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 49
|
 |
SL0248 |
150 - 400
|
frileje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 48
|
 |
SL0249 |
60 - 400
|
frileje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 49
|
 |
SL04..-PP |
130 - 300
|
styreleje, toradet, fuldradet, let serie, med to noter i yderringen, to gummitætninger
|
 |
SL0450..-PP |
20 - 300
|
styreleje, toradet, fuldradet, med to noter i yderringen, dimensionsrække 50, to gummitætninger
|
 |
SL1818 |
200 - 1120
|
semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 18
|
 |
SL1822 |
20 - 200
|
semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 22
|
 |
SL1829 |
60 - 500
|
semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 29
|
 |
SL1830 |
20 - 380
|
semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 30
|
 |
SL1850 |
20 - 380
|
semi-styreleje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 50
|
 |
SL1923 |
25 - 260
|
semi-styreleje, fuldradet, ikke-adskillelige ruller, dimensionsrække 23
|
 |
LSL1923 |
100 - 300
|
semi-styreleje, med skiveholder, dimensionsrække 23
|
 |
ZSL1923 |
25 - 120
|
semi-styreleje, med afstandsstykker, dimensionsrække 23
|
 |
N2..-E |
15 - 240
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
N3..-E |
25 - 170
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ2..-E |
15 - 260
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ2..-E + HJ |
15 - 260
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ3..-E |
17 - 280
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ3..-E + HJ |
17 - 280
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ22..-E |
17 - 200
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ22..-E + HJ |
17 - 200
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ23..-E |
20 - 200
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ23..-E + HJ |
20 - 200
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ4 |
30 - 120
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NJ4 + HJ |
30 - 120
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
|
 |
NU10 |
25 - 560
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NU19 |
460 - 710
|
frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NU2..-E |
15 - 320
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NU3..-E |
17 - 280
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NU22..-E |
17 - 380
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NU23..-E |
20 - 280
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NU4 |
30 - 120
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NUP2..-E |
17 - 220
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NUP3..-E |
17 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NUP22..-E |
17 - 220
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NUP23..-E |
20 - 220
|
hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
|
 |
NNU41 |
120 - 530
|
frilejer, toradede, kan adskilles, med holder
|
 |
HCNU10 |
40 - 100
|
Hovedmål iht. DIN5412-1, frileje, kan adskilles med holder, med keramiske ruller
|
 |
HCNU2..-E |
40 - 75
|
Hovedmål iht. DIN5412-1, frileje, kan adskilles med holder, med keramiske ruller
|
 |
Z-5..ZL2-02 |
65 - 710
|
specialleje, frileje, toradet, med konisk boring, konus 1:12, kan adskilles, vinkelindstillelig, med holder
|
 |
F-8..ZL2-02 |
75 - 710
|
specialleje, frileje, toradet, med konisk boring, konus 1:12, kan adskilles, vinkelindstillelig, med holder
|
 |
- Cylindriske rullelejer til hovedspindler

 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
 HCN10 |
30 - 120
|
frileje, kan adskilles, med holder, med keramiske ruller
|
 |
 N10 |
30 - 200
|
frileje, kan adskilles, med holder
|
 |
 NN30 |
30 - 500
|
frileje, toradet, kan adskilles, med holder
|
 |
 NNU49 |
100 - 500
|
hovedmål iht. DIN 5412-4, frileje, toradet, kan adskilles, med holder, reduceret radialslør, indsnævrede tolerancer
|
 |
- Nålelejer

- Nålekranse
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
K |
3 - 265
|
i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
K..-ZW |
24 - 95
|
toradede, i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
C |
3/8 " - 3 "
|
rullekrans i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
- Nålebøsninger
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
HK |
2 - 60
|
i henhold til DIN 618/ISO 3245
|
 |
HK..-RS |
8 - 50
|
én gummitætning, i henhold til DIN 618
|
 |
HK..-2RS |
8 - 50
|
to gummitætninger, i henhold til DIN 618
|
 |
HN |
8 - 50
|
fuldradede
|
 |
SCE |
1/8 " - 3 1/2 "
|
i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
SCE..-P |
1/4 " - 1 1/2 "
|
enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
SCE..-PP |
1/2 " - 1 1/2 "
|
med to gummitætninger, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
SCH |
5/16 " - 1 3/8 "
|
svær serie i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
SCH..-P |
5/16 " - 1 1/4 "
|
svær serie, enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
SCH..-PP |
7/16 " - 1 1/4 "
|
svær serie, med to gummitætninger, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
- Nåleslutbøsninger
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
BK |
3 - 50
|
i henhold til DIN 618/ISO 3245
|
 |
BK..-RS |
14 - 25
|
en gummitætning
|
 |
BCE |
1/8 " - 2 3/4 "
|
i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
BCE..-P |
1/4 " - 3/4 "
|
enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
BCH |
5/16 " - 1 3/8 "
|
svær serie i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
BCH..-P |
5/16 " - 1 3/8 "
|
enkeltvirkende med gummitætning, svær serie, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
- Nålelejer (massive)
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
NK |
5 - 110
|
let serie
|
 |
NK..-D |
14 - 55
|
Let serie, med forbedret stålholder
|
 |
NK..-TW |
30
|
Let serie, med plastholder, to korte nåle pr. holderlomme
|
 |
NKS |
20 - 75
|
svær serie
|
 |
RNA49 |
14 - 160
|
dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA48 |
120 - 415
|
dimensionsrække 48, i henhold til DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA69 |
16 - 35
|
dimensionsrække 69
|
 |
RNA69..-ZW |
40 - 110
|
dimensionsrække 69, toradede
|
 |
RNA49..-RSR |
14 - 58
|
dimensionsrække 49, én gummitætning
|
 |
RNA49..-2RSR |
14 - 58
|
dimensionsrække 49, gummitætninger på begge sider
|
 |
NKI |
5 - 100
|
let serie
|
 |
NKI..-TW |
35 - 55
|
Let serie, med plastholder, to korte nåle pr. holderlomme
|
 |
NKIS |
15 - 65
|
svær serie
|
 |
NA49 |
10 - 140
|
dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA48 |
110 - 380
|
dimensionsrække 48, i henhold til DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69 |
12 - 30
|
dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69..-ZW |
32 - 95
|
dimensionsrække 69, toradede
|
 |
NA49..-RSR |
10 - 50
|
dimensionsrække 49, én gummitætning
|
 |
NA49..-2RSR |
10 - 50
|
dimensionsrække 49, gummitætninger på begge sider
|
 |
NAO |
6 - 90
|
uden ribber
|
 |
NAO..-ZW-ASR1 |
25 - 30
|
uden ribber, toradede
|
 |
RNAO |
5 - 100
|
uden ribber
|
 |
RNAO..-ZW-ASR1 |
18 - 60
|
uden ribber, toradede
|
 |
NCS |
5/8 " - 4 1/2 "
|
bearbejdet løbebane i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
- Indstillelige nålelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
RPNA |
15 - 45
|
uden inderring
|
 |
PNA |
12 - 40
|
med inderring
|
 |
- Inderringe
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
IR |
5 - 380
|
finbearbejdede, i henhold til DIN 620
|
 |
IR..-IS1 |
6 - 60
|
finbearbejdede, med smøreboring, i henhold til DIN 620
|
 |
LR |
7 - 50
|
slebne, udvidede tolerancer
|
 |
PI |
5/16 " - 3 "
|
i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
- Koniske rullelejer

- Enradede sfæriske rullelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
202 |
20 - 200
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1
|
 |
202..-K |
25 - 160
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
202..-K + H |
20 - 140
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
203 |
20 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1
|
 |
203..-K |
55 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
203..-K + H |
50 - 90
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
- Toradede sfæriske rullelejer
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

- Spænderingslejeenheder

- Lejehuse

- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|