Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
    • Rullelejer
      • Cylindriske rullelejer
      • Cylindriske rullelejer til hovedspindler
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        HCN10
        30 - 120
        frileje, kan adskilles, med holder, med keramiske ruller
        N10
        30 - 200
        frileje, kan adskilles, med holder
        NN30
        30 - 500
        frileje, toradet, kan adskilles, med holder
        NNU49
        100 - 500
        hovedmål iht. DIN 5412-4, frileje, toradet, kan adskilles, med holder, reduceret radialslør, indsnævrede tolerancer
        • til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          3 - 265
          i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030
          24 - 95
          toradede, i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030
          3/8 " - 3 "
          rullekrans i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
        • til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          2 - 60
          i henhold til DIN 618/ISO 3245
          8 - 50
          én gummitætning, i henhold til DIN 618
          8 - 50
          to gummitætninger, i henhold til DIN 618
          8 - 50
          fuldradede
          1/8 " - 3 1/2 "
          i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          1/4 " - 1 1/2 "
          enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          1/2 " - 1 1/2 "
          med to gummitætninger, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          5/16 " - 1 3/8 "
          svær serie i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          5/16 " - 1 1/4 "
          svær serie, enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          7/16 " - 1 1/4 "
          svær serie, med to gummitætninger, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
        • til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          3 - 50
          i henhold til DIN 618/ISO 3245
          14 - 25
          en gummitætning
          1/8 " - 2 3/4 "
          i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          1/4 " - 3/4 "
          enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          5/16 " - 1 3/8 "
          svær serie i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
          5/16 " - 1 3/8 "
          enkeltvirkende med gummitætning, svær serie, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
        • til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          5 - 110
          let serie
          14 - 55
          Let serie, med forbedret stålholder
          30
          Let serie, med plastholder, to korte nåle pr. holderlomme
          20 - 75
          svær serie
          14 - 160
          dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
          120 - 415
          dimensionsrække 48, i henhold til DIN 617/ISO 1206
          16 - 35
          dimensionsrække 69
          40 - 110
          dimensionsrække 69, toradede
          14 - 58
          dimensionsrække 49, én gummitætning
          14 - 58
          dimensionsrække 49, gummitætninger på begge sider
          5 - 100
          let serie
          35 - 55
          Let serie, med plastholder, to korte nåle pr. holderlomme
          15 - 65
          svær serie
          10 - 140
          dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
          110 - 380
          dimensionsrække 48, i henhold til DIN 617/ISO 1206
          12 - 30
          dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
          32 - 95
          dimensionsrække 69, toradede
          10 - 50
          dimensionsrække 49, én gummitætning
          10 - 50
          dimensionsrække 49, gummitætninger på begge sider
          6 - 90
          uden ribber
          25 - 30
          uden ribber, toradede
          5 - 100
          uden ribber
          18 - 60
          uden ribber, toradede
          5/8 " - 4 1/2 "
          bearbejdet løbebane i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
        • til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          15 - 45
          uden inderring
          12 - 40
          med inderring
        • til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          5 - 380
          finbearbejdede, i henhold til DIN 620
          6 - 60
          finbearbejdede, med smøreboring, i henhold til DIN 620
          7 - 50
          slebne, udvidede tolerancer
          5/16 " - 3 "
          i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
      • Koniske rullelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        302
        15 - 320
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
        302..-DF
        60 - 220
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
        303
        15 - 280
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
        303..-DF
        110 - 150
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
        313
        20 - 150
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
        313..-DF
        40 - 150
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
        320
        20 - 380
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
        320..-DF
        55 - 320
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
        322
        17 - 320
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
        322..-DF
        90 - 260
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
        323
        17 - 280
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
        323..-DF
        105
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
        329
        20 - 420
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
        329..-DF
        160 - 360
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
        330
        25 - 150
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
        330..-DF
        70 - 150
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
        331
        40 - 120
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
        331..-DF
        65
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
        332
        25 - 105
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
        T
        20 - 260
        hovedmål i henhold til DIN ISO 355, kan adskilles, anstilte eller parvis
        JK0S
        30 - 80
        integrerede koniske rullelejer, én gummitætning, diameter 0
        K-Series
        15,875 - 673,1
        i tommemål, kan afskilles, anstilte eller parvis
      • Enradede sfæriske rullelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        202
        20 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 635-1
        202..-K
        25 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
        202..-K + H
        20 - 140
        hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        203
        20 - 150
        hovedmål i henhold til DIN 635-1
        203..-K
        55 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
        203..-K + H
        50 - 90
        hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
      • Toradede sfæriske rullelejer
    • Aksialkuglelejer
    • Aksialrullelejer
    • Spænderingslejeenheder
    • Lejehuse
    • Rulningslejer og tilbehør
  • Værktøjsprodukter

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer