Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer
- Rullelejer
- Cylindriske rullelejer

- Cylindriske rullelejer til hovedspindler

 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
 HCN10
|
30 - 120
|
frileje, kan adskilles, med holder, med keramiske ruller
|
 |
 N10
|
30 - 200
|
frileje, kan adskilles, med holder
|
 |
 NN30
|
30 - 500
|
frileje, toradet, kan adskilles, med holder
|
 |
 NNU49
|
100 - 500
|
hovedmål iht. DIN 5412-4, frileje, toradet, kan adskilles, med holder, reduceret radialslør, indsnævrede tolerancer
|
 |
- Nålelejer

- Nålekranse
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
K |
3 - 265
|
i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
K..-ZW |
24 - 95
|
toradede, i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
C |
3/8 " - 3 "
|
rullekrans i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
- Nålebøsninger
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
HK |
2 - 60
|
i henhold til DIN 618/ISO 3245
|
 |
HK..-RS |
8 - 50
|
én gummitætning, i henhold til DIN 618
|
 |
HK..-2RS |
8 - 50
|
to gummitætninger, i henhold til DIN 618
|
 |
HN |
8 - 50
|
fuldradede
|
 |
SCE |
1/8 " - 3 1/2 "
|
i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
SCE..-P |
1/4 " - 1 1/2 "
|
enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
SCE..-PP |
1/2 " - 1 1/2 "
|
med to gummitætninger, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
SCH |
5/16 " - 1 3/8 "
|
svær serie i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
SCH..-P |
5/16 " - 1 1/4 "
|
svær serie, enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
SCH..-PP |
7/16 " - 1 1/4 "
|
svær serie, med to gummitætninger, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
- Nåleslutbøsninger
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
BK |
3 - 50
|
i henhold til DIN 618/ISO 3245
|
 |
BK..-RS |
14 - 25
|
en gummitætning
|
 |
BCE |
1/8 " - 2 3/4 "
|
i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
BCE..-P |
1/4 " - 3/4 "
|
enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
BCH |
5/16 " - 1 3/8 "
|
svær serie i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
BCH..-P |
5/16 " - 1 3/8 "
|
enkeltvirkende med gummitætning, svær serie, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
- Nålelejer (massive)
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
NK |
5 - 110
|
let serie
|
 |
NK..-D |
14 - 55
|
Let serie, med forbedret stålholder
|
 |
NK..-TW |
30
|
Let serie, med plastholder, to korte nåle pr. holderlomme
|
 |
NKS |
20 - 75
|
svær serie
|
 |
RNA49 |
14 - 160
|
dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA48 |
120 - 415
|
dimensionsrække 48, i henhold til DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA69 |
16 - 35
|
dimensionsrække 69
|
 |
RNA69..-ZW |
40 - 110
|
dimensionsrække 69, toradede
|
 |
RNA49..-RSR |
14 - 58
|
dimensionsrække 49, én gummitætning
|
 |
RNA49..-2RSR |
14 - 58
|
dimensionsrække 49, gummitætninger på begge sider
|
 |
NKI |
5 - 100
|
let serie
|
 |
NKI..-TW |
35 - 55
|
Let serie, med plastholder, to korte nåle pr. holderlomme
|
 |
NKIS |
15 - 65
|
svær serie
|
 |
NA49 |
10 - 140
|
dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA48 |
110 - 380
|
dimensionsrække 48, i henhold til DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69 |
12 - 30
|
dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69..-ZW |
32 - 95
|
dimensionsrække 69, toradede
|
 |
NA49..-RSR |
10 - 50
|
dimensionsrække 49, én gummitætning
|
 |
NA49..-2RSR |
10 - 50
|
dimensionsrække 49, gummitætninger på begge sider
|
 |
NAO |
6 - 90
|
uden ribber
|
 |
NAO..-ZW-ASR1 |
25 - 30
|
uden ribber, toradede
|
 |
RNAO |
5 - 100
|
uden ribber
|
 |
RNAO..-ZW-ASR1 |
18 - 60
|
uden ribber, toradede
|
 |
NCS |
5/8 " - 4 1/2 "
|
bearbejdet løbebane i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
- Indstillelige nålelejer
- Inderringe
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
IR |
5 - 380
|
finbearbejdede, i henhold til DIN 620
|
 |
IR..-IS1 |
6 - 60
|
finbearbejdede, med smøreboring, i henhold til DIN 620
|
 |
LR |
7 - 50
|
slebne, udvidede tolerancer
|
 |
PI |
5/16 " - 3 "
|
i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
- Koniske rullelejer

- Enradede sfæriske rullelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
202
|
20 - 200
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1
|
 |
202..-K
|
25 - 160
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
202..-K + H
|
20 - 140
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
203
|
20 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1
|
 |
203..-K
|
55 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
203..-K + H
|
50 - 90
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
- Toradede sfæriske rullelejer
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

- Spænderingslejeenheder

- Lejehuse

- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|