Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        10 - 1250
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        10 - 710
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        25 - 320
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        25 - 130
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        10 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive, kan adskilles
        10 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive og underlagsskive, kan adskilles
        25 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive, kan adskilles
        25 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive og underlagsskive, kan adskilles
        10 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
        20 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
        20 - 45
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
        20 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfæriske husskiver, kan adskilles
        20 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfærisk husskiver og med én eller to underlagsskiver, kan adskilles
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfæriske husskiver, kan adskilles
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfærisk husskiver og med én eller to underlagsskiver, kan adskilles
        1120
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        630 - 850
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        20 - 125
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige
        30 - 495,3
        dobbeltvirkende, ikke-adskillelige
        1/4 " - 4 5/8 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        10 - 140
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige
        30 - 80
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige
        10 - 200
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, vinkelindstillelige
        10 - 200
        underlagsskiver til aksialkuglelejer 4100
        1/2 " - 6 3/4 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        15 - 142,875
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, vinkelindstillelige
        30 - 216,662
        dobbeltvirkende, ikke-adskillelige
        10 - 300
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
        1/2 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, med holder, i tommemål
        1/2 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, med holder, i tommemål
        12 - 100
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
        35 - 70
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
        1/4 " - 2 1/4 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
        1/2 " - 3 1/4 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
        3/16 " - 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
        1/2 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        3/8 " - 1 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        1 1/2 " - 2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        1/4 " - 6 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        2 " - 9 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
    • til akseldiameter
      i mm
      Egenskaber  
      304 - 984
      let serie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
      325 - 984
      let serie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
      304 - 984
      let serie 20, uden fortanding, to gummitætninger
      342 - 1022
      standardserie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
      325 - 984
      standardserie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
      342 - 1022
      standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
      655 - 955
      standardserie 25, udvendig fortanding, to gummitætninger
      610 - 910
      standardserie 25, indvendig fortanding, to gummitætninger
      655 - 955
      standardserie 25, uden fortanding, to gummitætninger
      135 - 235
      udvendig fortanding
      216 - 332
      indvendig fortanding
      124,5 - 565
      uden fortanding, med tætninger på begge sider
      344 - 1024
      standardserie 14, udvendig fortanding, to gummitætninger
      325 - 984
      standardserie 14, indvendig fortanding, to gummitætninger
      130 - 360
      standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
      344 - 1024
      standardserie 14, uden fortanding, to gummitætninger
      171 - 274
      udvendig fortanding, med tætninger
      216
      indvendig fortanding, to gummitætninger
      40 - 384
      uden fortanding, med tætninger på begge sider
      30 - 110
      uden fortanding, to gummitætninger

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer