Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        30 - 120
        frileje, kan adskilles, med holder, med keramiske ruller
        30 - 200
        frileje, kan adskilles, med holder
        30 - 500
        frileje, toradet, kan adskilles, med holder
        100 - 500
        hovedmål iht. DIN 5412-4, frileje, toradet, kan adskilles, med holder, reduceret radialslør, indsnævrede tolerancer
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        20 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 635-1
        25 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
        20 - 140
        hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        20 - 150
        hovedmål i henhold til DIN 635-1
        55 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
        50 - 90
        hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        • til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          20 - 110
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          20 - 240
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          240 - 360
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          35 - 220
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          220 - 280
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          630 - 1250
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          110 - 300
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          110 - 630
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          560 - 1000
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          90 - 280
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          90 - 560
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          530 - 800
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          80 - 240
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          80 - 500
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          600 - 1180
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          170 - 1180
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          670 - 1120
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          115 - 300
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          300 - 630
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          570 - 1000
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          105 - 440
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          440 - 560
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          460 - 1800
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          670 - 1320
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
        • til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          25 - 130
          to gummitætninger
          25 - 130
          to gummitætninger, med konisk boring
          40 - 70
          to gummitætninger
          40 - 70
          to gummitætninger, med konisk boring
          140 - 160
          to læbetætninger
          140 -160
          to læbetætninger, med konisk boring
          200 - 400
          to læbetætninger
          200 - 400
          to læbetætninger, med konisk boring
          120 - 200
          to gummitætninger, til strengstøbningsanlæg
          110 - 220
          to gummitætninger, til strengstøbningsanlæg
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        15 - 320
        enkeltvirkende, inklusive K811, GS, WS
        30 - 300
        enkeltvirkende, inklusive K812, GS, WS
        30 - 150
        enkeltvirkende, inklusive K893 GS, WS
        60 - 320
        enkeltvirkende, inklusive K894 GS, WS
        15 - 320
        enkeltvirkende, kan kombineres med aksialskiver
        30 - 300
        enkeltvirkende, kan kombineres med aksialskiver
        30 - 150
        enkeltvirkende, toradede, kan kombineres med aksialskiver
        60 - 320
        enkeltvirkende, toradede, kan kombineres med aksialskiver
        1 5/8 " - 9 5/16 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
        1 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
        2 " - 10 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
        7/8 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
        1 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål, vinkelindstillelige
        2 " - 4 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        35 - 260
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        35 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        170 - 300
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        35 - 260
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        115 - 1400
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        95 - 1000
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        80 - 950
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        35 - 950
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        160 - 1450
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        160 - 1450
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        95 - 1320
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:30
        95 - 1400
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:30
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        8 - 80
        NBR-elastomer, enkeltlæbet
        4 - 12
        NBR-elastomer, enkeltlæbet, med stålarmering yderst
        8 - 50
        polyamid og PU elastomer, dobbeltlæbede

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer