Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
  • Friløbslejer
  • Kædestrammehjul, remskiver
  • Løberuller
  • Glidelejer
    • Glidebøsninger
    • Aksialskiver, glideplader
    • Ledlejer
      til akseldiameter
      i mm
      Egenskaber  
      GE..-DO
      6 - 1000
      vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-1
      GE..-DO-2RS
      15 - 300
      vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-1, to gummitætninger
      GE..-FO
      6 - 12
      vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-1
      GE..-FO-2RS
      15 - 280
      vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-1, to gummitætninger
      GE..-PB
      6 - 30
      dimensionsrække K, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-1
      GE..-LO
      12 - 320
      vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-1
      GE..-HO-2RS
      17 - 80
      vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-1, to gummitætninger
      GE..-ZO
      19,05 - 76,2
      tommemål, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-1
      GE..-UK
      6 - 30
      vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-1
      GE..-UK-2RS
      17 - 300
      vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-1, to gummitætninger
      GE..-DW
      320 - 1000
      vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-1
      GE..-DW-2RS2
      320 - 1000
      vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-1, tætninger på begge sider
      GE..-FW
      6 - 25
      vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-1
      GE..-FW-2RS
      30 - 280
      vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-1, to gummitætninger
      GE..-PW
      6 - 30
      dimensionsrække K, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-1
      GE..-SX
      25 - 200
      vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-2
      GE..-AX
      10 - 200
      vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-3
      GE..-SW
      25 - 200
      vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-2
      GE..-AW
      10 - 360
      vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-3
    • Ledhoveder

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer