Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
    • Rullelejer
      • Cylindriske rullelejer
      • Nålelejer
        • til akseldiameter
          i mm
          Egenskaber  
          20 - 110
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          20 - 240
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          240 - 360
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          35 - 220
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          220 - 280
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          630 - 1250
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          110 - 300
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          110 - 630
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          560 - 1000
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          90 - 280
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          90 - 560
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          530 - 800
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          80 - 240
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          80 - 500
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          600 - 1180
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          170 - 1180
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          670 - 1120
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          115 - 300
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          300 - 630
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          570 - 1000
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          105 - 440
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          440 - 560
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          460 - 1800
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
          670 - 1320
          hovedmål i henhold til DIN 635-2
    • Aksialkuglelejer
      • Aksiale sporkuglelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        10 - 1250
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        10 - 710
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        25 - 320
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        25 - 130
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        10 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive, kan adskilles
        10 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive og underlagsskive, kan adskilles
        25 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive, kan adskilles
        25 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive og underlagsskive, kan adskilles
        10 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
        20 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
        20 - 45
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
        20 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfæriske husskiver, kan adskilles
        20 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfærisk husskiver og med én eller to underlagsskiver, kan adskilles
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfæriske husskiver, kan adskilles
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfærisk husskiver og med én eller to underlagsskiver, kan adskilles
        1120
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        630 - 850
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        10
        20 - 125
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige
        19
        30 - 495,3
        dobbeltvirkende, ikke-adskillelige
        20
        1/4 " - 4 5/8 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        29
        10 - 140
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige
        39
        30 - 80
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige
        41
        10 - 200
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, vinkelindstillelige
        41..-AW
        10 - 200
        underlagsskiver til aksialkuglelejer 4100
        44
        1/2 " - 6 3/4 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        5
        15 - 142,875
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, vinkelindstillelige
        8
        30 - 216,662
        dobbeltvirkende, ikke-adskillelige
        9
        10 - 300
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
        B
        1/2 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, med holder, i tommemål
        D
        1/2 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, med holder, i tommemål
        DL
        12 - 100
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
        DM
        35 - 70
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
        EW
        1/4 " - 2 1/4 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
        FT
        1/2 " - 3 1/4 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
        FT0
        3/16 " - 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
        GT
        1/2 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        HW
        3/8 " - 1 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        MW
        1 1/2 " - 2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        W
        1/4 " - 6 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        XW
        2 " - 9 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
      • Aksiale vinkelkuglelejer til skruedrev
    • Aksialrullelejer
    • Kombinerede aksial/radiallejer
    • Drejekranse
    • Spænderingslejeenheder
    • Rulningslejer og tilbehør
  • Friløbslejer
  • Kædestrammehjul, remskiver
  • Løberuller
  • Glidelejer

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer