Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer
- Rullelejer
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
VLA20 |
304 - 984
|
let serie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VLI20 |
325 - 984
|
let serie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VLU20 |
304 - 984
|
let serie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSA20 |
342 - 1022
|
standardserie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSI20 |
325 - 984
|
standardserie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSU20 |
342 - 1022
|
standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSA25 |
655 - 955
|
standardserie 25, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSI25 |
610 - 910
|
standardserie 25, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSU25 |
655 - 955
|
standardserie 25, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VA |
135 - 235
|
udvendig fortanding
|
 |
VI |
216 - 332
|
indvendig fortanding
|
 |
VU |
124,5 - 565
|
uden fortanding, med tætninger på begge sider
|
 |
XSA14 |
344 - 1024
|
standardserie 14, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSI14 |
325 - 984
|
standardserie 14, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSU08 |
130 - 360
|
standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSU14 |
344 - 1024
|
standardserie 14, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
XA |
171 - 274
|
udvendig fortanding, med tætninger
|
 |
XI |
216
|
indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XU |
40 - 384
|
uden fortanding, med tætninger på begge sider
|
 |
XV |
30 - 110
|
uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
- Spænderingslejeenheder

- Spænderingslejeenheder med stålejehus
- Spænderingslejeenheder med flangelejehus
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
 Black serie |
|
|
|
FLCTE |
12 - 40
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning, kan ikke eftersmøres
|
 |
FLCTEY |
12 - 40
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, pinolskruer i inderringen, P-tætning, kan ikke eftersmøres
|
 |
GLCTE |
12 - 40
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
|
 |
LCJT |
20 - 50
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, L-tætning, temperaturer fra -40°C til +180°C
|
 |
PCFT |
12 - 50
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
|
 |
PCJT |
12 - 60
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
|
 |
PCJT..-FA125 |
25 - 60
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning , korrosionsbeskyttede
|
 |
PCJTY |
12 - 60
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
|
 |
RCJT |
17 - 75
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning
|
 |
RCJT..-FA125 |
20 - 50
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning , korrosionsbeskyttede
|
 |
RCJT..-FA164 |
30 - 50
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning , temperaturer op til +250°C
|
 |
RCJTA |
20 - 40
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med klembøsning, R-tætning
|
 |
RCJTY |
12 - 75
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med 2 pinolskruer i inderringen, R-tætning
|
 |
RCJTZ |
20 - 60
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, R-tætning
|
 |
TCJT |
20 - 65
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, T-tætning
|
 |
RALT |
25
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, let serie, P-tætning
|
 |
RALT..-FA125 |
20
|
Tohuls flangelejehusenheder, stålplade, med excentrisk spændering, let serie, P-tætning, rustbeskyttet
|
 |
PCSLT |
20 - 30
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, P-tætning
|
 |
RAT |
12 - 40
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, P-tætning
|
 |
RATY |
12 - 40
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i tyndpladestål, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
|
 |
RCSMF |
12 - 30
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i tyndpladestål, gummidæmpering, med excentrisk spændering, P-tætning
|
 |
RCJTY..-TV-VA |
20 - 50
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus af kunststof, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, i VA-udførelse, R-tætning
|
 |
PCJT..-TV-FA125 |
20 - 50
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus af kunststof, spænderingsleje med excentrisk spændering, med Corrotect-overfladebeskyttelse, P-tætning
|
 |
GLCTE..-TV-FA125 |
20 - 40
|
spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus af kunststof, spænderingsleje med excentrisk spændering, med Corrotect-overfladebeskyttelse, P-tætning
|
 |
SUBPFL |
20 - 50
|
Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i den smalle inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
|
 |
SUCPFL |
20 - 50
|
Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i den brede inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
|
 |
SUGPFL |
20 - 50
|
Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
|
 |
CUGPFL |
20 - 50
|
Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
|
 |
SUBPCTL |
20 - 40
|
Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i den smalle inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
|
 |
SUGPCTL |
20 - 40
|
Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
|
 |
CUGPCTL |
20 - 40
|
Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
|
 |
PCSTK |
30 - 40
|
Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og P-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
|
 |
RCSKY..-VA |
40
|
Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i inderring og RSR-tætning, lejeringe og rullelejer af rustfrit stål, kan eftersmøres
|
 |
RCSTKY..-VA |
40
|
Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i inderring og RSR-tætning, lejeringe og rullelejer af rustfrit stål, kan eftersmøres
|
 |
PCFTR |
15 - 50
|
spænderingslejeenheder med trehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
|
 |
RALTR |
20 - 25
|
spænderingslejeenheder med trehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, let serie, P-tætninger, kan ikke eftersmøres
|
 |
RATR |
20 - 35
|
spænderingslejeenheder med trehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, P-tætning
|
 |
RRTR |
25 - 35
|
spænderingslejeenheder med trehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, R-tætning
|
 |
RATRY |
30 - 35
|
spænderingslejeenheder med trehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
|
 |
GRA |
20 - 50
|
spænderingslejeenheder med tre- og firehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering og P-tætning
|
 |
GRRY..-VA |
20 - 30
|
spænderingslejeenheder med tre- og firehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med pinolskruer i inderringen og R-tætning, korrosionsbeskyttede
|
 |
RA |
12 - 60
|
spænderingslejeenheder med tre- og firehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering og P-tætning
|
 |
RAY |
12 - 60
|
spænderingslejeenheder med tre- og firehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
|
 |
RRY..-VA |
12 - 30
|
spænderingslejeenheder med tre- og firehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med pinolskruer i inderringen og R-tætning, korrosionsbeskyttede, kan ikke eftersmøres
|
 |
PCCJ |
25 - 40
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, toradet vinkelkontaktkugleleje, P-tætning
|
 |
PCF |
20 - 50
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
|
 |
PCJ |
12 - 60
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
|
 |
PCJ..-FA125 |
20 - 50
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning , korrosionsbeskyttede
|
 |
PCJY |
12 - 60
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
|
 |
RCJ |
17 - 120
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning
|
 |
RCJ..-FA125 |
20 - 50
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning , korrosionsbeskyttede
|
 |
RCJ..-FA164 |
25 - 120
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning , temperaturer op til +250°C
|
 |
RCJL |
30 - 70
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, frileje, medbringernot i inderringen, R-tætning, temperaturer fra -40°C til +180°C
|
 |
RCJO |
30 - 100
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, serie 63, R-tætning
|
 |
RCJY |
12 - 90
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med 2 pinolskruer i inderringen, R-tætning
|
 |
PME |
20 - 60
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, P-tætning
|
 |
PMEY |
20 - 60
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
|
 |
RFE |
25 - 60
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, R-tætning
|
 |
RME |
20 - 120
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, R-tætning
|
 |
RMEO |
30 - 100
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med centreringsreces, med excentrisk spændering, serie 63, R-tætning
|
 |
RMEY |
20 - 90
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med 2 pinolskruer i inderringen, R-tætning
|
 |
TCJ |
20 - 80
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, T-tætning
|
 |
TFE |
25 - 60
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, T-tætning
|
 |
TME |
20 - 80
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, T-tætning
|
 |
RCJY..-TV-VA |
20 - 50
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus af kunststof, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, i VA-udførelse, R-tætning
|
 |
PCJ..-TV-FA125 |
20 - 50
|
spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus af kunststof, spænderingsleje med excentrisk spændering, med Corrotect-overfladebeskyttelse, P-tætning
|
 |
SUBPF |
20 - 50
|
Firehuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i den smalle inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
|
 |
SUCPF |
20 - 50
|
Firehuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i den brede inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
|
 |
SUGPF |
20 - 50
|
Firehuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
|
 |
CUGPF |
20 - 50
|
Firehuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
|
 |
PCSK |
30 - 40
|
Firehuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og P-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
|
 |
- Strammeenheder med lejehus
- Lejehuse

- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|