Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
    • Rullelejer
    • Aksialkuglelejer
      • Aksiale sporkuglelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        10 - 1250
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        10 - 710
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        25 - 320
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        25 - 130
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        10 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive, kan adskilles
        10 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive og underlagsskive, kan adskilles
        25 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive, kan adskilles
        25 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive og underlagsskive, kan adskilles
        10 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
        20 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
        20 - 45
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
        20 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfæriske husskiver, kan adskilles
        20 - 190
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfærisk husskiver og med én eller to underlagsskiver, kan adskilles
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfæriske husskiver, kan adskilles
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfærisk husskiver og med én eller to underlagsskiver, kan adskilles
        1120
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        630 - 850
        hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        10
        20 - 125
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige
        19
        30 - 495,3
        dobbeltvirkende, ikke-adskillelige
        20
        1/4 " - 4 5/8 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        29
        10 - 140
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige
        39
        30 - 80
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige
        41
        10 - 200
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, vinkelindstillelige
        41..-AW
        10 - 200
        underlagsskiver til aksialkuglelejer 4100
        44
        1/2 " - 6 3/4 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        5
        15 - 142,875
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, vinkelindstillelige
        8
        30 - 216,662
        dobbeltvirkende, ikke-adskillelige
        9
        10 - 300
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
        B
        1/2 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, med holder, i tommemål
        D
        1/2 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, med holder, i tommemål
        DL
        12 - 100
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
        DM
        35 - 70
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
        EW
        1/4 " - 2 1/4 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
        FT
        1/2 " - 3 1/4 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
        FT0
        3/16 " - 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
        GT
        1/2 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        HW
        3/8 " - 1 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        MW
        1 1/2 " - 2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        W
        1/4 " - 6 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
        XW
        2 " - 9 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
      • Aksiale vinkelkuglelejer til skruedrev
    • Aksialrullelejer
      • Cylindriske aksialrullelejer
      • Aksialnålelejer
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        150 - 1180
        hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        85 - 1600
        hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        60 - 1060
        hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
      • Aksiale vinkelkontaktlejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        AXS
        8 - 175
        lille tværsnit, stor bæreevne, parvis anvendelse
    • Kombinerede aksial/radiallejer
    • Drejekranse
    • Spænderingslejeenheder
    • Rulningslejer og tilbehør
  • Friløbslejer
    til akseldiameter
    i mm
    Egenskaber  
    HF
    6 - 35
    med stålfjedre
    HF..-KF
    3 - 10
    med kunststoffjedre
    HF..-KF-R
    3 - 8
    med kunststoffjedre og roulletering
    HF..-R
    6 - 8
    med stålfjedre og roulletering
    HFL
    6 - 35
    med glide- eller rulningsleje, med stålfjedre
    HFL..-KF
    3 - 8
    med glide- eller rulningsleje, med kunststoffjedre
    HFL..-KF-R
    3 - 8
    med glide- eller rulningsleje, kunststoffjedre og roulletering
    HFL..-R
    6 - 8
    med glide- eller rulningsleje, stålfjedre og roulletering
  • Kædestrammehjul, remskiver
  • Løberuller
  • Glidelejer

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer