Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer
- Rullelejer
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Cylindriske aksialrullelejer

 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
811 |
15 - 320
|
enkeltvirkende, inklusive K811, GS, WS
|
 |
812 |
30 - 300
|
enkeltvirkende, inklusive K812, GS, WS
|
 |
893 |
30 - 150
|
enkeltvirkende, inklusive K893 GS, WS
|
 |
894 |
60 - 320
|
enkeltvirkende, inklusive K894 GS, WS
|
 |
K811 |
15 - 320
|
enkeltvirkende, kan kombineres med aksialskiver
|
 |
K812 |
30 - 300
|
enkeltvirkende, kan kombineres med aksialskiver
|
 |
K893 |
30 - 150
|
enkeltvirkende, toradede, kan kombineres med aksialskiver
|
 |
K894 |
60 - 320
|
enkeltvirkende, toradede, kan kombineres med aksialskiver
|
 |
RCT |
1 5/8 " - 9 5/16 "
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
|
 |
RT6 |
1 " - 3 1/2 "
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
|
 |
RT7 |
2 " - 10 "
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
|
 |
RTL |
7/8 " - 3 1/2 "
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
|
 |
RTW6 |
1 " - 3 1/2 "
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål, vinkelindstillelige
|
 |
RWCT |
2 " - 4 1/2 "
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
|
 |
- Aksialnålelejer

- Sfæriske aksialrullelejer

 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
292..-E1
|
150 - 1180
|
hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
|
 |
293..-E1
|
85 - 1600
|
hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
|
 |
294..-E1
|
60 - 1060
|
hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
|
 |
- Aksiale vinkelkontaktlejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

- Spænderingslejeenheder

- Lejehuse

- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
HF |
6 - 35
|
med stålfjedre
|
 |
HF..-KF |
3 - 10
|
med kunststoffjedre
|
 |
HF..-KF-R |
3 - 8
|
med kunststoffjedre og roulletering
|
 |
HF..-R |
6 - 8
|
med stålfjedre og roulletering
|
 |
HFL |
6 - 35
|
med glide- eller rulningsleje, med stålfjedre
|
 |
HFL..-KF |
3 - 8
|
med glide- eller rulningsleje, med kunststoffjedre
|
 |
HFL..-KF-R |
3 - 8
|
med glide- eller rulningsleje, kunststoffjedre og roulletering
|
 |
HFL..-R |
6 - 8
|
med glide- eller rulningsleje, stålfjedre og roulletering
|
 |
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|