Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
    • Rullelejer
    • Aksialkuglelejer
      • Aksiale sporkuglelejer
      • Aksiale vinkelkuglelejer til hovedspindler
      • Aksiale vinkelkuglelejer til skruedrev
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        ZKLN..-2Z
        6 - 100
        dobbeltvirkende, metalpladetætninger på begge sider
        ZKLN..-2RS
        6 - 50
        dobbeltvirkende, gummitætninger på begge sider
        ZKLN..-2RS-PE
        6 - 50
        udvidede tolerancer, dobbeltvirkende, gummitætninger på begge sider
        ZKLN..-2RS-2AP
        17 - 50
        sammenparrede, dobbeltvirkende, gummitætninger på begge sider
        ZKLF..-2Z
        12 - 100
        dobbeltvirkende, med montageflange, metalpladetætninger på begge sider
        ZKLF..-2RS
        12 - 50
        dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider
        ZKLF..-2RS-PE
        12 - 50
        udvidede tolerancer, dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider
        ZKLF..-2RS-2AP
        17 - 50
        sammenparrede, dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider
        7602
        12 - 55
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer
        7602..-2RS
        12 - 30
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer, to gummitætninger
        7603
        20 - 55
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer
        7603..-2RS
        20 - 25
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer, to gummitætninger
        BSB
        40 - 60
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer
        BSB..-SU
        17 - 40
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer
        BSB..-SU-L055
        17 - 40
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer, smurte
        BSB..-2Z-SU
        17 - 40
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer, med to metalpladetætninger, smurte
        ZKLR..-2Z
        6 - 10
        dobbeltvirkende, med montageflange, metalpladetætninger på begge sider
        ZKLR..-2RS
        12 - 20
        dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider
        ZKLFA..-2Z
        6 - 15
        dobbeltvirkende, med montageflange, metalpladetætninger på begge sider
        ZKLFA..-2RS
        6 - 15
        dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider, med opspændingsflange
        DKLFA..-2RS
        15 - 40
        dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider, med opspændingsflange
    • Aksialrullelejer
      • Cylindriske aksialrullelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        811
        15 - 320
        enkeltvirkende, inklusive K811, GS, WS
        812
        30 - 300
        enkeltvirkende, inklusive K812, GS, WS
        893
        30 - 150
        enkeltvirkende, inklusive K893 GS, WS
        894
        60 - 320
        enkeltvirkende, inklusive K894 GS, WS
        K811
        15 - 320
        enkeltvirkende, kan kombineres med aksialskiver
        K812
        30 - 300
        enkeltvirkende, kan kombineres med aksialskiver
        K893
        30 - 150
        enkeltvirkende, toradede, kan kombineres med aksialskiver
        K894
        60 - 320
        enkeltvirkende, toradede, kan kombineres med aksialskiver
        RCT
        1 5/8 " - 9 5/16 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
        RT6
        1 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
        RT7
        2 " - 10 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
        RTL
        7/8 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
        RTW6
        1 " - 3 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål, vinkelindstillelige
        RWCT
        2 " - 4 1/2 "
        enkeltvirkende, ikke-adskillelige, cylindriske ruller, i tommemål
      • Aksialnålelejer
      • Sfæriske aksialrullelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        292..-E1
        150 - 1180
        hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        293..-E1
        85 - 1600
        hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
        294..-E1
        60 - 1060
        hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
      • Aksiale vinkelkontaktlejer
    • Kombinerede aksial/radiallejer
    • Drejekranse
    • Spænderingslejeenheder
    • Lejehuse
    • Rulningslejer og tilbehør
      • Klembøsninger
      • Aftræksbøsninger
      • Låsemøtrikker
      • Akselmøtrikker
      • Præcisionsmøtrikker
      • Låseskiver
      • Sikringsbøjler
      • Rulningselementer
      • Tætningsadapter
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        DRS
        15 - 90
        til ZARF, ZARF..-L, akseltætningsring integreret
      • Tætninger
      • Aksialskiver
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        AS
        4 - 160
        passer til AXK og K811, i henhold til DIN 5405-3/ISO 303
        LS
        15 - 160
        passer til AXK og K811
        GS811
        16 - 324
        i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres udvendigt
        GS812
        32 - 304
        i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres udvendigt
        GS893
        32 - 154
        i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres udvendigt
        GS894
        62 - 325
        i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres udvendigt
        WS811
        15 - 320
        i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres indvendigt
        WS812
        30 - 300
        i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres indvendigt
        WS893
        30 - 150
        i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres indvendigt
        WS894
        60 - 320
        i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres indvendigt
        TWA
        1/4 " - 4 1/8 "
        passer til aksialnålelejer TC i henhold til ABMA 21.2 - 1988, i tommemål
        TWB
        1/4 " - 4 1/8 "
        passer til aksialnålelejer TC i henhold til ABMA 21.2 - 1988, i tommemål
        TWC
        1/4 " - 4 1/8 "
        passer til aksialnålelejer TC i henhold til ABMA 21.2 - 1988, i tommemål
        TWD
        1/4 " - 4 1/8 "
        passer til aksialnålelejer TC i henhold til ABMA 21.2 - 1988, i tommemål
  • Værktøjsprodukter
  • Friløbslejer
  • Kædestrammehjul, remskiver
  • Løberuller
  • Glidelejer

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer