Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt
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
      VLA20
      304 - 984
      let serie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
      VLI20
      325 - 984
      let serie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
      VLU20
      304 - 984
      let serie 20, uden fortanding, to gummitætninger
      VSA20
      342 - 1022
      standardserie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
      VSI20
      325 - 984
      standardserie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
      VSU20
      342 - 1022
      standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
      VSA25
      655 - 955
      standardserie 25, udvendig fortanding, to gummitætninger
      VSI25
      610 - 910
      standardserie 25, indvendig fortanding, to gummitætninger
      VSU25
      655 - 955
      standardserie 25, uden fortanding, to gummitætninger
      VA
      135 - 235
      udvendig fortanding
      VI
      216 - 332
      indvendig fortanding
      VU
      124,5 - 565
      uden fortanding, med tætninger på begge sider
      XSA14
      344 - 1024
      standardserie 14, udvendig fortanding, to gummitætninger
      XSI14
      325 - 984
      standardserie 14, indvendig fortanding, to gummitætninger
      XSU08
      130 - 360
      standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
      XSU14
      344 - 1024
      standardserie 14, uden fortanding, to gummitætninger
      XA
      171 - 274
      udvendig fortanding, med tætninger
      XI
      216
      indvendig fortanding, to gummitætninger
      XU
      40 - 384
      uden fortanding, med tætninger på begge sider
      XV
      30 - 110
      uden fortanding, to gummitætninger
    • Spænderingslejeenheder
    • Lejehuse
    • Rulningslejer og tilbehør
      • Klembøsninger
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        H2
        14 - 101,6
        hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12
        H3
        17 - 101,6
        hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12
        H23
        17 - 260
        hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12
        H30
        106,363 - 1400
        hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12
        H31
        90 - 1400
        hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12
        H32
        280 - 950
        hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12
        H33
        35 - 950
        hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12
        H38
        150 - 180
        hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12
        H39
        110 - 1600
        hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12
        H240
        90 - 1400
        hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:30
        H241
        90 - 1400
        hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:30
      • Aftræksbøsninger
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        AH2
        35 - 260
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        AH(X)3
        35 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        AH22
        170 - 300
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        AH(X)23
        35 - 260
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        AH(X)30
        115 - 1400
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        AH(X)31
        95 - 1000
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        AH(X)32
        80 - 950
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        AH33
        35 - 950
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        AH38
        160 - 1450
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        AH39
        160 - 1450
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:12
        AH240
        95 - 1320
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:30
        AH241
        95 - 1400
        hovedmål i henhold til DIN 5416, konus 1:30
      • Låsemøtrikker
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        HM
        220 - 280
        hovedmål i henhold til DIN 981
        HM30
        220 - 1600
        hovedmål i henhold til DIN 981
        HM31
        220 - 1500
        hovedmål i henhold til DIN 981
        KM
        10 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 981
        KML
        120 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 981
      • Akselmøtrikker
      • Præcisionsmøtrikker
      • Låseskiver
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        MB
        10 - 280
        hovedmål i henhold til DIN 5406
        MBL
        120 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 5406
      • Sikringsbøjler
      • Rulningselementer
      • Tætningsadapter
      • Tætninger
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        G
        8 - 80
        NBR-elastomer, enkeltlæbet
        GR
        4 - 12
        NBR-elastomer, enkeltlæbet, med stålarmering yderst
        SD
        8 - 50
        polyamid og PU elastomer, dobbeltlæbede
      • Aksialskiver
  • Værktøjsprodukter
  • Friløbslejer
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
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer