Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HC719..-EDLR


Spindellejer

Anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe

  
Radial belastningAksial belastning i en retningUden tætningerOliesmøring
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
HC71906-EDLR-T-P4S 30 47 9 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
HC71907-EDLR-T-P4S 35 55 10 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
HC71908-EDLR-T-P4S 40 62 12 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
HC71909-EDLR-T-P4S 45 68 12 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
HC71910-EDLR-T-P4S 50 72 12 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
HC71911-EDLR-T-P4S 55 80 13 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
HC71912-EDLR-T-P4S 60 85 13 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
HC71913-EDLR-T-P4S 65 90 13 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
HC71914-EDLR-T-P4S 70 100 16 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
HC71915-EDLR-T-P4S 75 105 16 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
HC71916-EDLR-T-P4S 80 110 16 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
HC71917-EDLR-T-P4S 85 120 18 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
HC71918-EDLR-T-P4S 90 125 18 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
HC71919-EDLR-T-P4S 95 130 18 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
HC71920-EDLR-T-P4S 100 140 20 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
HC71921-EDLR-T-P4S 105 145 20 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
HC71922-EDLR-T-P4S 110 150 20 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
  d
mm
D
mm
B
mm
       
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer