Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

CSCU..-2RS


Tyndringslejer

sporkugleleje, type C, med to tætninger, til driftstemperaturer fra -25°C til +120°C

  
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
  d
mm
d
inch
D
mm
B
mm
       
CSCU040-2RS 101,6 4 120,65 12,7 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
CSCU045-2RS 114,3 4 1/2 133,35 12,7 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
CSCU050-2RS 127 5 146,05 12,7 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
CSCU055-2RS 139,7 5 1/2 158,75 12,7 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
CSCU060-2RS 152,4 6 171,45 12,7 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
CSCU065-2RS 165,1 6 1/2 184,15 12,7 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
CSCU070-2RS 177,8 7 196,85 12,7 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
CSCU075-2RS 190,5 7 1/2 209,55 12,7 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
CSCU080-2RS 203,2 8 222,25 12,7 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
CSCU090-2RS 228,6 9 247,65 12,7 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
CSCU100-2RS 254 10 273,05 12,7 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
CSCU110-2RS 279,4 11 298,45 12,7 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
  d
mm
d
inch
D
mm
B
mm
       
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer