Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

BSB..-SU-L055


Aksiale vinkelkontaktkuglelejer

enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer, smurte

  
Radial belastningAksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøring
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
BSB1747-SU-L055 17 47 15 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
BSB2047-SU-L055 20 47 15 Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
BSB2562-SU-L055 25 62 15 Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
BSB3062-SU-L055 30 62 15 Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
BSB3572-SU-L055 35 72 15 Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
BSB4072-SU-L055 40 72 15 Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
  d
mm
D
mm
B
mm
       
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer