Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

719


Vinkelkontaktkuglelejer

hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°

  
Radial belastningAksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
71936-MP 180 250 33 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71940-MP 200 280 38 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71944-MP 220 300 38 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71948-MP 240 320 38 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71952-MP 260 360 46 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71956-MP 280 380 46 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71960-MP 300 420 56 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71964-MP 320 440 56 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71968-MP 340 460 56 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71972-MP 360 480 56 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71976-MP 380 520 65 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71980-MP 400 540 65 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71984-MP 420 560 65 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71988-MP 440 600 74 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71992-MP 460 620 74 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
719/500-MP 500 670 78 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
719/530-MP 530 710 82 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
719/560-MP 560 750 85 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
719/600-MP 600 800 90 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
719/670-MPB 670 900 103 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
  d
mm
D
mm
B
mm
       
719/710-MPB 710 950 106 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
719/800-MPB 800 1060 115 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
719/850-MPB 850 1120 118 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
719/1400-MPB 1400 1820 185 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer