Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

718


Vinkelkontaktkuglelejer

hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°

  
Radial belastningAksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
71840-MP 200 250 24 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71848-MP 240 300 28 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71852-MP 260 320 28 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71856-MP 280 350 33 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71860-MP 300 380 38 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71864-MP 320 400 38 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71868-MP 340 420 38 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71872-MP 360 440 38 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71876-MP 380 480 46 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71880-MP 400 500 46 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71884-MP 420 520 46 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71888-MP 440 540 46 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71892-MP 460 580 56 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
71896-MP 480 600 56 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
718/500-MP 500 620 56 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
718/530-MP 530 650 56 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
718/560-MP 560 680 56 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
718/600-MP 600 730 60 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
718/630-MPB 630 780 69 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
718/670-MPB 670 820 69 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
  d
mm
D
mm
B
mm
       
718/710-MPB 710 870 74 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
718/750-MPB 750 920 78 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
718/800-MPB 800 980 82 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
718/850-MPB 850 1030 82 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
718/900-MPB 900 1090 85 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
718/950-MPB 950 1150 90 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
718/1000-MPB 1000 1220 100 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
718/1060-MPB 1060 1280 100 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
718/1120-MPB 1120 1360 106 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
718/1400-MPB 1400 1700 132 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
718/1500-MPB 1500 1820 140 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
  d
mm
D
mm
B
mm
       
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer