Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

70


Vinkelkontaktkuglelejer

Trykvinkel α = 30°

  
Radial belastningAksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
7024-XL-MP 120 180 28 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7026-XL-MP 130 200 33 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7028-XL-MP 140 210 33 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7030-XL-MP 150 225 35 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7032-MP 160 240 38 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7034-XL-MP 170 260 42 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7036-XL-MP 180 280 46 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7038-MP 190 290 46 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7040-MP 200 310 51 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7044-MP 220 340 56 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7048-MP 240 360 56 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7052-MP 260 400 65 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7056-MP 280 420 65 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7060-MP 300 460 74 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7064-MP 320 480 74 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7068-MP 340 520 82 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7072-MP 360 540 82 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7080-MP 400 600 90 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7084-MP 420 620 90 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
7088-MP 440 650 94 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
  d
mm
D
mm
B
mm
       
7092-MP 460 680 100 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
70/530-MPB 530 780 112 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
70/600-MPB 600 870 118 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
70/670-MPB 670 980 136 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
70/850-MPB 850 1220 165 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer