Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

708


Vinkelkontaktkuglelejer

Trykvinkel α = 30°

  
Radial belastningAksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
70860-MP 300 380 25 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
70876-MP 380 480 31 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
708/500-MP 500 620 37 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
708/560-MP 560 680 37 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
708/600-MP 600 730 42 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
708/670-MPB 670 820 48 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
708/710-MPB 710 870 50 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
708/750-MPB 750 920 54 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
708/800-MPB 800 980 57 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
708/850-MPB 850 1030 57 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
708/900-MPB 900 1090 60 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
708/1000-MPB 1000 1220 71 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
708/1060-MPB 1060 1280 71 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
708/1250-MPB 1250 1500 80 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
  d
mm
D
mm
B
mm
       
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer