Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

33..-BD-2HRS


Vinkelkontaktkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede, to gummitætninger, trykvinkel α = 30°

  
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
3302-BD-XL-2HRS-TVH 15 42 19 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3303-BD-XL-2HRS-TVH 17 47 22,2 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3304-BD-XL-2HRS 20 52 22,2 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3304-BD-XL-2HRS-TVH 20 52 22,2 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3305-BD-XL-2HRS 25 62 25,4 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3305-BD-XL-2HRS-TVH 25 62 25,4 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3306-BD-XL-2HRS 30 72 30,2 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3306-BD-XL-2HRS-TVH 30 72 30,2 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3307-BD-XL-2HRS 35 80 34,9 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3307-BD-XL-2HRS-TVH 35 80 34,9 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3308-BD-XL-2HRS 40 90 36,5 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3308-BD-XL-2HRS-TVH 40 90 36,5 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3309-BD-XL-2HRS 45 100 39,7 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3309-BD-XL-2HRS-TVH 45 100 39,7 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3310-BD-XL-2HRS 50 110 44,4 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3310-BD-XL-2HRS-TVH 50 110 44,4 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3311-BD-XL-2HRS 55 120 49,2 Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3311-BD-XL-2HRS-TVH 55 120 49,2 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3316-BD-XL-2HRS-TVH 80 170 68,3 Beregn leje Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
  d
mm
D
mm
B
mm
       
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer