Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

30..-B-2Z


Vinkelkontaktkuglelejer

dobbeltradet, to metalpladetætninger, trykvinkel α = 25°

  
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
30/5-B-2Z-TVH 5 14 7 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
30/6-B-2Z-TVH 6 17 9 Beregn leje Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
30/7-B-2Z-TVH 7 19 10 Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
30/8-B-2Z-TVH 8 22 11 Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3004-B-2Z-TVH 20 42 16 Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3005-B-2Z-TVH 25 47 16 Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
3006-B-2Z-TVH 30 55 19 Download CAD-tegning Monteringsinformationer/betjeningsvejledninger Tilføj forespørgsel
  d
mm
D
mm
B
mm
       
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer