Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

XSU140944


Krydsrullelejer

standardserie 14, uden fortanding, to gummitætninger

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserMed tætninger på begge siderFedtsmøring
 
di 874  mm  Anlægshøjde (se måltegning)
Tolerance: +IT7
Da 1014  mm  Anlægshøjde (se måltegning)
Tolerance: -IT7
Di 945  mm  Tolerance: +0,7/0
da 943  mm  Tolerance: 0/-0,7
H 56  mm   
La 990  mm   
Li 898  mm   
na 44  Antal fastgørelseshuller i yderringen
ni 44  Antal fastgørelseshuller i inderringen
m 67  kg  Vægt
Fr per 181700  N  Max. tilladelig radial belastning mod friktionskontakt
Ca 315000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 1210000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cr 225000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 600000  N  Statisk bæretal, radialt
VSPmin 0,01  Lejeslør: Forspænding
VSPmax 0,05  Lejeslør: Forspænding
A 0,06  mm  Løbsnøjagtighed (i forhold til løbebane)
B 0,06  mm  Løbsnøjagtighed (i forhold til løbebane)
C 0,11  mm  Løbsnøjagtighed (i forhold til løbebane)
D 0,09  mm  Løbsnøjagtighed (i forhold til løbebane)
  4  Kegleformede smørenipler, DIN 71412-A M8x1, jævnt fordelt i omkredsen og forsænket
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer