Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

XSU080398


Krydsrullelejer

standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserMed tætninger på begge siderFedtsmøring
 
di 360  mm  Tolerance: H6
Da 435  mm  Tolerance: h6
  20  °  Fasevinkel
Di 404  mm   
da 389  mm   
H 25,4  mm   
La 420  mm   
Li 375  mm   
na 36  Antal fastgørelseshuller i yderringen
ni 36  Antal fastgørelseshuller i inderringen
m 7,8  kg  Vægt
Fr per 24500  N  Max. tilladelig radial belastning mod friktionskontakt
Ca 105000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 580000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cr 75000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 285000  N  Statisk bæretal, radialt
A 0,01  mm  Løbsnøjagtighed (i forhold til løbebane)
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer