Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

WS22211-E1-XL-2RSR


Tætnede toradede sfæriske rullelejer

to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 55  mm   
D 100  mm   
B 31  mm   
D1 91,9  mm   
Da max 91,9  mm   
d2 63,5  mm   
da min 63,5  mm   
ds 3,2  mm   
ns 4,8  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
m 1,1  kg  Vægt
Cr 129000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 130000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 17700  N  Udmattelseslast, radial
nG 2250  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,21   
Y1 3,17   
Y2 4,72   
Y0 3,1   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer