Har du også tænkt på monteringen?
Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores
tekniske afdelinger for at få yderligere support.
|
|
|
|
|
Da ZT
|
520
mm
|
Gælder for lejer med centrering (efterbetegnelse ZT) Anlægshøjde (T, t) (se måltegning) Tolerance: -IT8 |
Di
|
432
mm
|
|
da
|
434
mm
|
|
dB
|
18
mm
|
|
di ZT
|
346
mm
|
Gælder for lejer med centrering (efterbetegnelse ZT) Anlægshøjde (T, t) (se måltegning) Tolerance: +IT8 |
H
|
55
mm
|
|
h
|
50
mm
|
|
La
|
490
mm
|
|
Li
|
376
mm
|
|
na
|
20
|
Antal fastgørelseshuller i yderringen |
ni
|
20
|
Antal fastgørelseshuller i inderringen |
T
|
8
mm
|
|
t
|
8
mm
|
|
m
|
41
kg
|
Vægt |
Fr per
|
156000
N
|
Max. tilladelig radial belastning mod friktionskontakt |
Ca
|
320000
N
|
Dynamisk bæretal, aksialt |
C0a
|
910000
N
|
Statisk bæretal, aksialt |
Cr
|
290000
N
|
Dynamisk bæretal, radialt |
C0r
|
415000
N
|
Statisk bæretal, radialt |
|
0,06
|
Min. radialslør |
|
0,25
|
Max. radialslør |
|
0,11
|
Min. aksialt tiltningsslør |
|
0,41
|
Max. aksialt tiltningsslør |
|
4
|
Kegleformet smørenippel, DIN 71412, jævnt fordelt i omkredsen og forsænket |
|
|
to læbetætninger |
|