Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

VU250380


Firepunktslejer

uden fortanding, med tætninger på begge sider

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserMed tætninger på begge siderFedtsmøring
 
di 275  mm   
Da 485  mm   
Da ZT 483  mm  Gælder for lejer med centrering (efterbetegnelse ZT)
Anlægshøjde (T, t) (se måltegning)
Tolerance: -IT8
Di 379  mm   
da 381  mm   
dB 18  mm   
di ZT 277  mm  Gælder for lejer med centrering (efterbetegnelse ZT)
Anlægshøjde (T, t) (se måltegning)
Tolerance: +IT8
H 55  mm   
h 50  mm   
La 453  mm   
Li 307  mm   
na 16  Antal fastgørelseshuller i yderringen
ni 16  Antal fastgørelseshuller i inderringen
T 8  mm   
t 8  mm   
m 44  kg  Vægt
Fr per 124800  N  Max. tilladelig radial belastning mod friktionskontakt
Ca 280000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 790000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cr 255000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 360000  N  Statisk bæretal, radialt
  0,06  Min. radialslør
  0,25  Max. radialslør
  0,11  Min. aksialt tiltningsslør
  0,41  Max. aksialt tiltningsslør
  2  Kegleformede smørenipler, DIN 71412-A M10x1, jævnt fordelt i omkredsen og forsænket
    to læbetætninger
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer