Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

VU200405


Firepunktslejer

uden fortanding, med tætninger på begge sider

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserMed tætninger på begge siderFedtsmøring
 
di 336  mm   
Da 474  mm   
Da ZT 472  mm  Gælder for lejer med centrering (efterbetegnelse ZT)
Anlægshøjde (T, t) (se måltegning)
Tolerance: -IT8
Di 404  mm   
da 406  mm   
dB 14  mm   
di ZT 338  mm  Gælder for lejer med centrering (efterbetegnelse ZT)
Anlægshøjde (T, t) (se måltegning)
Tolerance: +IT8
H 46  mm   
h 41  mm   
La 450  mm   
Li 360  mm   
na 30  Antal fastgørelseshuller i yderringen
ni 30  Antal fastgørelseshuller i inderringen
T 7  mm   
t 7  mm   
m 25  kg  Vægt
Fr per 123900  N  Max. tilladelig radial belastning mod friktionskontakt
Ca 206000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 850000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cr 187000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 390000  N  Statisk bæretal, radialt
  0,05  Min. radialslør
  0,2  Max. radialslør
  0,08  Min. aksialt tiltningsslør
  0,33  Max. aksialt tiltningsslør
  2  Kegleformet smørenippel, DIN 71412, jævnt fordelt i omkredsen og forsænket
    to læbetætninger
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer