Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

VU140325


Firepunktslejer

uden fortanding, med tætninger på begge sider

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserMed tætninger på begge siderFedtsmøring
 
di 270  mm   
Da 380  mm   
Da ZT 378  mm  Gælder for lejer med centrering (efterbetegnelse ZT)
Anlægshøjde (T, t) (se måltegning)
Tolerance: -IT8
Di 324  mm   
da 326  mm   
dB 11  mm   
di ZT 272  mm  Gælder for lejer med centrering (efterbetegnelse ZT)
Anlægshøjde (T, t) (se måltegning)
Tolerance: +IT8
H 35  mm   
h 30  mm   
La 360  mm   
Li 290  mm   
na 24  Antal fastgørelseshuller i yderringen
ni 24  Antal fastgørelseshuller i inderringen
T 5  mm   
t 5  mm   
umax 3  mm   
m 12  kg  Vægt
Fr per 67200  N  Max. tilladelig radial belastning mod friktionskontakt
Ca 117000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 680000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cr 106000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 315000  N  Statisk bæretal, radialt
  0,04  Min. radialslør
  0,14  Max. radialslør
  0,07  Min. aksialt tiltningsslør
  0,23  Max. aksialt tiltningsslør
  2  Kegleformede smørenipler, DIN 71412, jævnt fordelt i omkredsen og delvist forsænket
    to læbetætninger
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer